(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールアクリル真空グローブボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールアクリル真空グローブボックス

通常価格(税別)
245,412円
税込価格
269,953円

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    グローブボックス
  • 殺菌灯:
  • 耐圧:
    本体/約1330Pa(10Torr)、パスボックス/約133Pa(1Torr)
  • パスボックス内寸法(mm):
    200X200X280
  • 推奨真空ポンプ:
    P.208 1-898-05 油回転真空ポンプGLD-136C、 P.208 1-671-19 油回転真空ポンプGCD-136X
  • 本体材質:
    透明強化PMMA(アクリル)
  • バルブ・真空計取り付け部材質:
    PC(ポリカーボネート)
  • 特長:
    空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。(VG400は前面扉のみです。パスボックスは付属していません。)
  • 付属品:
    グローブボックス用手袋大X1双バルブX4個(本体・パスボックスX各2個、サイズ/φ8mm・φ14mm)密閉フタX2個圧力計X2個陽圧対応内圧吸収袋X1セット
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-471-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-471-02

420X440X450
約19
アクリル真空グローブボックスVG400
VG400
4560111725835
1台

1個

245,412( 269,953円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。(VG400は前面扉のみです。パスボックスは付属していません。)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールアクリル真空グローブボックス

オールアクリル真空グローブボックス

    ワークボックス

    ワークボックス

      グローブボックスGBQ-G

      グローブボックスGBQ-G

        ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト

        ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト

          グローブボックス 陽圧式

          グローブボックス 陽圧式

            グローブボックスコンパクト CGB

            グローブボックスコンパクト CGB

              グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

              グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

                グローブバッグ(無菌パック)

                グローブバッグ(無菌パック)

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ
                  通常価格 245,412円 54,563円 42,127円 485,450円 126,340円 68,350円 34,200円 9,193円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   26日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                  商品タイプ グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブバッグ グローブバッグ
                  殺菌灯 - -
                  耐圧 本体/約1330Pa(10Torr)、パスボックス/約133Pa(1Torr) - - - - - - -
                  パスボックス内寸法(mm) 200X200X280 - - 150×150×220 - - - -
                  推奨真空ポンプ P.208 1-898-05 油回転真空ポンプGLD-136C、 P.208 1-671-19 油回転真空ポンプGCD-136X - - - - - - -

                  オールアクリル真空グローブボックスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました