【特長】・HEPAフィルターをバリューアップ・抗菌・防臭HEPAフィルターによ...
型番 | HEPAフィルター | 吹出風速 (m/s) | ファン風量 (m3/min) | 消費電力 (W) | 照明 (W) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5338-21 | □200×1枚 | 0.6 | 1.0 | 55 | 15 | 24 |
3-5338-22 | □200×2枚 | 2.0 | 94 | 31 | ||
3-5338-23 | □450×1枚 | 0.4 | 5.0 | 64 | 36 | |
3-5338-24 | □200×2枚 | 0.6 | 2.0 | 112 | 15×2 | 42 |
3-5338-25 | □450×1枚 | 0.4 | 5.0 | 82 | 48 |
型番 | サイズ(mm) | 有効作業面寸法(mm) |
---|---|---|
3-5338-21 | 600×503×811 | 557×410 |
3-5338-22 | 900×503×811 | 857×410 |
3-5338-23 | 900×678×811 | 857×586 |
3-5338-24 | 1,200×503×811 | 1,157×410 |
3-5338-25 | 1,200×678×811 | 1,157×586 |
【特長】
・HEPAフィルターをバリューアップ
・抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます
・コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です
・Dタイプは奥行きの深いディープタイプですので、作業面を有効に活用できます
【材質】
・作業面:ステンレス(SUS304)、側面窓・正面扉:アクリル、枠:アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
この商品に近い類似品がありませんでした。
クリーンベンチ(殺菌灯無し)の型番3-5338-22のページです。
型番3-5338-22に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3-5338-23 |
3-5338-24 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外寸法 (mm) | ワークエリア寸法 (mm) | 重量 (kg) | 照明 | 商品名 | メーカー型番 | JANコード | 消費電力 | 吹出風速 (m/s) | 処理風量 | HEPAフィルター | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250,824円 ( 275,906円 ) | 1個 | - | 1日目 | 900×678×811 | 857×586 | 36 | 15W | クリーンベンチCT-900AD-D | CT-900AD-D | 4571110716588 | 64W | 0.4 | 5.0㎥/min | 450×1枚 | - | |
194,381円 ( 213,819円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1200×503×811 | 1157×410 | 42 | 15W×2 | クリーンベンチCT-1200AD | CT-1200AD | 4571110716595 | 112W | 0.6 | 2.0㎥/min | 200×2枚 | - |