(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型クリーンブース

卓上型クリーンブース

通常単価(税別)
137,164円
税込単価
150,880円

【特長】・HEPAフィルターをバリューアップ・コンパクトサイズの垂直気流型です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上型クリーンベンチ
  • 外寸法(mm):
    516×405×600
  • 重量(kg):
    13.5
  • 集塵効率:
    99.97%以上(0.3μm粒子)
  • 電源コード(m):
    長1.8(2Pプラグ)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • メインフィルター:
    抗菌・防臭HEPAフィルター
  • プレフィルター:
    不織布フィルター
  • 商品名:
    卓上型クリーンブースBB-100AD
  • メーカー型番:
    BB-100AD
  • 材質:
    ヘッドファン部:PVC(塩化ビニル樹脂)厚み3mm、 フード部:PMMA(アクリル)厚み8mm、底板:PMMA(アクリル)
  • 吹出風量:
    約1m³/min以上
  • 吹出風速(m/s):
    約0.5以上
  • 庫内蛍光灯:
    10W×1本
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-4053-11 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ卓上型クリーンベンチ外寸法(mm)516×405×600
重量(kg)13.5集塵効率99.97%以上(0.3μm粒子)
電源コード(m)長1.8(2Pプラグ)電源AC100V 50/60Hz
メインフィルター抗菌・防臭HEPAフィルタープレフィルター不織布フィルター
商品名卓上型クリーンブースBB-100ADメーカー型番BB-100AD
材質ヘッドファン部:PVC(塩化ビニル樹脂)厚み3mm、 フード部:PMMA(アクリル)厚み8mm、底板:PMMA(アクリル)吹出風量約1m³/min以上
吹出風速(m/s)約0.5以上庫内蛍光灯10W×1本
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4053-11

1台

1個

137,164( 150,880円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HEPAフィルターをバリューアップ
・コンパクトサイズの垂直気流型です
・内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型クリーンブースの型番3-4053-11のページです。
型番3-4053-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型クリーンブース

卓上型クリーンブース

    クリーンユニット

    クリーンユニット

      標準クリーンベンチ

      標準クリーンベンチ

        メーカー アズワン サンプラテック 日本エアーテック
        通常価格 137,164円 101,520円 1,060,605円
        通常出荷日 1日目   18日目   12日目  
        商品タイプ 卓上型クリーンベンチ 関連用品 -
        外寸法(mm) 516×405×600 430×290×162 -
        重量(kg) 13.5 - -
        集塵効率 99.97%以上(0.3μm粒子) - -
        電源コード(m) 長1.8(2Pプラグ) - -

        卓上型クリーンブースのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーンブースカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト