(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボトルストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-050-02
ボトルストッパー【5個入り】 ボトルストッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,994円
税込単価
16,493円

【特長】・地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

3-050-02 解除

Loading...

バータイプ

バータイプ(型番:3-050-01、3-050-02)

名札差し付きタイプ

名札差し付きタイプ(型番:3-050-03)

商品情報を表示

3-050-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕 様
幅(mm)
高さ(mm)
メーカー商品名
メーカー型 番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-050-02

取付可能な板厚:5~25mm、取り付け方法:付属のネジで取り付け
404
132
ボトルストッパー 43型(5個組)
43型
4560111769983
1パック(5個)

1パック

5個入り

14,994( 16,493円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
・薬品棚へ容易に取り付ける事ができます。
・ストップ・バーを下段に移動させる事により、スムーズに試薬瓶等を取り出す事ができます。(型番:3-050-01、3-050-02)
・名札差し付きですので整理にも役立ちます。(型番:3-050-03)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボトルストッパーの型番3-050-02のページです。
型番3-050-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボトルストッパー

ボトルストッパー

    耐震薬品庫(スチール製) 本体/ベース

    耐震薬品庫(スチール製) 本体/ベース

      セイフティーボトルスタンド

      セイフティーボトルスタンド

        耐震ステンレス薬品庫(SUS430)

        耐震ステンレス薬品庫(SUS430)

          セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

          セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

            薬液保管スライドロッカー

            薬液保管スライドロッカー

              薬品庫 スチール(メラミン焼付塗装)

              薬品庫 スチール(メラミン焼付塗装)

                ラボサーバーラック(薬品保管庫・一斗缶用) LSRシリーズ

                ラボサーバーラック(薬品保管庫・一斗缶用) LSRシリーズ

                  小型薬品庫

                  小型薬品庫

                    新光 塩ビ製薬品庫

                    新光 塩ビ製薬品庫

                      薬品保管庫(卓上用) SNN型

                      薬品保管庫(卓上用) SNN型

                        ウッドストッカー(木製薬品庫) W-4HN(本体)

                        ウッドストッカー(木製薬品庫) W-4HN(本体)

                          塩ビ薬品庫 鍵付

                          塩ビ薬品庫 鍵付

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 新光化成 アズワン アズワン 新光化成
                            通常価格 6,566円 9,817円 19,699円 102,468円 151,030円 151,211円 5,854円 52,054円 1,040円 113,877円 51,726円 172,731円 85,549円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 特殊薬品庫 スチール製薬品庫 特殊薬品庫 ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 スチール製薬品庫 - - ステンレス製薬品庫 PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 木製薬品庫 PVC製薬品庫
                            鍵なし 鍵付 鍵なし 鍵付 鍵なし 鍵付 - 鍵付 鍵付 鍵付 鍵なし 鍵なし 鍵付
                            入 数 5個 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(5個) - 1個 1台 1セット 1台 - 1台 - - 1台 1個 -

                            ボトルストッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-050-01
                            3-050-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕 様
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型 番 JANコード 内容量

                            12,152円

                            ( 13,367円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            取付可能な板厚:5~25mm、取り付け方法:付属のネジで取り付け274132ボトルストッパー 27型(5個組)27型4560111769976-

                            6,566円

                            ( 7,223円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            取付可能な板厚:5~23mm、取り付け方法:付属のネジで取り付け27088ボトルストッパー 10型 5入10型4560111769990-

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました