(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVC薬品庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PVC薬品庫

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,230円
税込単価
67,353円

【特長】・耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です・小型で実験台下...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PVC製薬品庫
  • 鍵:
    鍵なし
  • サイズ(mm):
    400X400X600
  • 重量(kg):
    9.6
  • メーカー商品名:
    PVC薬品庫 UT-YK01
  • メーカー型 番:
    UT-YK01
  • JANコード:
    4560111767163
  • 材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 付属品:
    棚板X1枚(385X350mm)/南京錠X1個/固定金具X4個
  • 特長:
    耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。
  • 脚注:
    扉のヒンジ部や鍵等一部に金属部品を使用しています。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-4015-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

PVC薬品庫 仕様01

実験台高さ850mm

  • 小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。
 

仕様

  • 材質:PVC

※扉のヒンジ部や鍵等一部に金属部品を使用しています。

  • サイズ:400×400×600mm
  • 重量:9.6kg

付属品

  • 棚板×1枚(385×350mm)
  • 南京錠×1
  • 固定金具×4個
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4015-01

1台

1個

61,230( 67,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です
・小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVC薬品庫の型番1-4015-01のページです。
型番1-4015-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVC薬品庫

PVC薬品庫

    セレクトラボ オープン/麻薬庫/両開き扉/引き戸/ラテラル/A4トレー/引出しワゴン

    セレクトラボ オープン/麻薬庫/両開き扉/引き戸/ラテラル/A4トレー/引出しワゴン

      セレクトラボ(W450片開き扉) LOS-45シリーズ

      セレクトラボ(W450片開き扉) LOS-45シリーズ

        ユニット型塩ビ薬品庫 下段

        ユニット型塩ビ薬品庫 下段

          薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製

          薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製

            エンビ保管ケース

            エンビ保管ケース

              ユニット型塩ビ薬品庫 上段

              ユニット型塩ビ薬品庫 上段

                薬液保管スライドロッカー

                薬液保管スライドロッカー

                  セキュリティ薬品庫

                  セキュリティ薬品庫

                    木製薬品保管ユニット(UT-Lab.) DAPシリーズ

                    木製薬品保管ユニット(UT-Lab.) DAPシリーズ

                      セフティキャビネット HU-3E・5E

                      セフティキャビネット HU-3E・5E

                        耐震ステンレス薬品庫(SUS430)

                        耐震ステンレス薬品庫(SUS430)

                          超薄型薬品庫(木製薬品庫)

                          超薄型薬品庫(木製薬品庫)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 61,230円 27,293円 37,963円 95,773円 56,268円 178,917円 92,474円 151,211円 138,030円 97,282円 8,500円 102,468円 103,338円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ PVC製薬品庫 セレクトラボシリーズ スチール製薬品庫 PVC製薬品庫 スチール製薬品庫 PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 - - ステンレス製薬品庫 -
                            鍵なし - 鍵付 鍵付 鍵付 鍵なし 鍵付 鍵付 鍵付 - 鍵なし 鍵付 -
                            サイズ(mm) 400X400X600 - - - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 9.6 - - - - 38.4 - 124 - - - - -
                            メーカー商品名 PVC薬品庫 UT-YK01 - - - - エンビ保管ケース - 薬液保管スライドロッカー SL-110 - - - - -

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました