(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬品保管庫(卓上用) SNN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薬品保管庫(卓上用) SNN型

通常単価(税別)
51,726円
税込単価
56,899円

実験台の上に置いて使用するPVC製の卓上用薬品保管庫になります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PVC製薬品庫
  • 鍵:
    鍵なし
  • サイズ(mm):
    656X468X500
  • 重量(kg):
    13.5
  • メーカー商品名:
    薬品保管庫 SNN型
  • メーカー型 番:
    SNN型
  • JANコード:
    4560111770057
  • 付属品:
    薬品トレー:500ml用12本立X4個
  • 本体材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 扉材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 棚板段数:
    1段
  • 棚板寸法(mm):
    646X412X8
  • 収納数:
    500ml試薬瓶X48本
  • 特長:
    実験台等の上に置いて使用する簡易の薬品保管庫で、常時使う薬品を手軽に収納・整理できます。扉は遮光透明板で内部が見えます。
  • 内容量:
    1台

型番

3-074-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-074-11

1台

1個

51,726( 56,899円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

実験台の上に置いて使用するPVC製の卓上用薬品保管庫になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬品保管庫(卓上用) SNN型の型番3-074-11のページです。
型番3-074-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬品保管庫(卓上用) SNN型

薬品保管庫(卓上用) SNN型

    セイフティーボトルスタンド

    セイフティーボトルスタンド

      超薄型薬品庫(木製薬品庫)

      超薄型薬品庫(木製薬品庫)

        ユニット型塩ビ薬品庫 下段

        ユニット型塩ビ薬品庫 下段

          薬品保管庫

          薬品保管庫

            小型薬品庫

            小型薬品庫

              スライド扉型薬品庫

              スライド扉型薬品庫

                ユニット型塩ビ薬品庫 上段

                ユニット型塩ビ薬品庫 上段

                  PVC薬品庫

                  PVC薬品庫

                    ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプ

                    ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプ

                      スリム薬品保管庫(平棚片扉)

                      スリム薬品保管庫(平棚片扉)

                        ウッドストッカー(木製薬品庫) W-4HN(本体)

                        ウッドストッカー(木製薬品庫) W-4HN(本体)

                          廃液回収ユニット HKY

                          廃液回収ユニット HKY

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 51,726円 19,699円 103,338円 95,773円 77,091円 1,040円 108,556円 92,474円 61,230円 134,536円 90,299円 172,731円 82,265円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ PVC製薬品庫 特殊薬品庫 - PVC製薬品庫 スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 スチール製薬品庫 PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 ステンレス製薬品庫 木製薬品庫 廃品回収用品
                            鍵なし 鍵なし - 鍵付 鍵付 鍵付 鍵付 鍵付 鍵なし 鍵付 鍵なし 鍵なし 鍵付
                            サイズ(mm) 656X468X500 - - - - - - - 400X400X600 - - - -
                            重量(kg) 13.5 - - - - - - - 9.6 - - - -
                            メーカー商品名 薬品保管庫 SNN型 - - - - - スライド扉型薬品庫 SSN - PVC薬品庫 UT-YK01 - - - -

                            薬品保管庫(卓上用) SNN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました