(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強化塩ビ製薬品庫

強化塩ビ製薬品庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
130,150円
税込単価
143,165円

【特長】・カイダック(強化PVC)製で腐食に強く、美観を保ちます

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PVC製薬品庫
  • 本体材質:
    耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 棚板材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 特長:
    カイダック(強化PVC)製で腐食に強く、美観を保ちます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-070-03 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

  • メーカー型番:1D型
  • 下段ユニット・鍵付き(下段ユニットの鍵は同一ナンバーキーです)
  • 材質:本体:耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板:PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 棚受段数:2段
  • 棚板:875×352×30mm×1枚付き
  • 本体外寸法:900×400×900mm
  • 本体内寸法:888×388×656mm
  • 引出し内寸法:334×317×147mm
  • 重量:21.5kg

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
仕 様
重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型 番
JANコード
棚板(mm)
棚受段数
引出し内寸法(mm)
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-070-03

鍵付
900X400X900
888X388X656
下段ユニット・鍵付き
21.5
エンビ薬品庫 1D型
1D型
4560111770026
875X352X30mmX1枚付き
2段
334X317X147
下段ユニットの鍵は同一ナンバーキーです。
1台

1個

130,150( 143,165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カイダック(強化PVC)製で腐食に強く、美観を保ちます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

3-070-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強化塩ビ製薬品庫の型番3-070-03のページです。
型番3-070-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強化塩ビ製薬品庫

強化塩ビ製薬品庫

    PVC薬品庫 上段用

    PVC薬品庫 上段用

      セフティキャビネット HU-3E・5E

      セフティキャビネット HU-3E・5E

        セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

        セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

          セフティキャビネット 3段引出し型

          セフティキャビネット 3段引出し型

            耐震薬品庫 スチール製・ステンレス製 本体/ベース

            耐震薬品庫 スチール製・ステンレス製 本体/ベース

              新光 塩ビ製薬品庫

              新光 塩ビ製薬品庫

                薬品庫 スチール(メラミン焼付塗装)

                薬品庫 スチール(メラミン焼付塗装)

                  薬品保管庫

                  薬品保管庫

                    エンビ保管ケース

                    エンビ保管ケース

                      排気機能付薬品庫

                      排気機能付薬品庫

                        ユニット型塩ビ薬品庫 下段

                        ユニット型塩ビ薬品庫 下段

                          セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

                          セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 新光化成 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 130,150円 102,371円 8,500円 143,937円 145,257円 8,798円 113,877円 5,854円 77,091円 178,917円 4,322円 95,773円 151,030円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 - ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 - PVC製薬品庫 - スチール製薬品庫 PVC製薬品庫 - PVC製薬品庫 ステンレス製薬品庫
                            本体材質 耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂) - - ステンレス(SUS304) - - - - - - - PVC(塩化ビニル樹脂) -
                            棚板材質 PVC(塩化ビニル樹脂) - - - - - - - - - - - -
                            特長 カイダック(強化PVC)製で腐食に強く、美観を保ちます。 酸系に強いPVC製薬品保管庫です。従来のステンレス・スチール製の薬品 庫と互換性のあるサイズですので、上段 として相互連結が可能です。天井には排気ダクトが接続可能です。 扉は2個の鍵で同時に開けるセキュリティー向上タイプです。サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。天井部にはφ100mm排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。 - ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。天井部にはφ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。 - - - - 全てPVC製なので薬品に強いです。内部の棚がマス目になっており、洗浄後のシリンダーやメスフラスコ等の保管にも利用できます。 - 酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。ファンユニットやダクトジョイント(別売P.584参照)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 -
                            内容量 1台 1台 - 1台 1台 - - - - 1台 1台 1台 1セット

                            強化塩ビ製薬品庫のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました