(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVC薬品庫 上段用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-8069-01
PVC薬品庫 上段用 PVCヤクヒンコ ジョウダンヨウ

通常単価(税別)
102,371円
税込単価
112,608円

酸系に強いPVC製薬品保管庫です。従来のステンレス・スチール製の薬品 庫と互換...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PVC製薬品庫
  • 鍵:
    鍵付
  • 仕様詳細:
    鍵付き
  • 材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 付属品:
    棚板X2枚・連結金具X2枚
  • 特長:
    酸系に強いPVC製薬品保管庫です。従来のステンレス・スチール製の薬品 庫と互換性のあるサイズですので、上段 として相互連結が可能です。天井には排気ダクトが接続可能です。
  • 内容量:
    1台

型番

2-8069-01 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズ
2-8069-04PVC製薬品庫鍵付900X450X825mm
2-8069-05PVC製薬品庫鍵付900X450X900mm
 
商品情報を表示

2-8069-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型 番
JANコード
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-8069-01

445X450X900
PVC薬品庫 SU-3PV
SU-3PV
4560111769754
扉のヒンジ部や鍵など一部に金属部品を使用しています。
1台

1個

102,371( 112,608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

酸系に強いPVC製薬品保管庫です。従来のステンレス・スチール製の薬品 庫と互換性のあるサイズですので、上段 として相互連結が可能です。天井には排気ダクトが接続可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVC薬品庫 上段用の型番2-8069-01のページです。
型番2-8069-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVC薬品庫 上段用

PVC薬品庫 上段用

    ユニット型塩ビ薬品庫 下段

    ユニット型塩ビ薬品庫 下段

      ユニット型塩ビ薬品庫 上段

      ユニット型塩ビ薬品庫 上段

        耐震薬品庫 スチール製・ステンレス製 本体/ベース

        耐震薬品庫 スチール製・ステンレス製 本体/ベース

          薬品保管庫

          薬品保管庫

            セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

            セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

              耐震薬品庫(スチール製) 本体/ベース

              耐震薬品庫(スチール製) 本体/ベース

                セフティキャビネット スタンダード/庫内エポキシコーティング

                セフティキャビネット スタンダード/庫内エポキシコーティング

                  PVC薬品庫

                  PVC薬品庫

                    ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプ

                    ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプ

                      薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

                      薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

                        Fine 薬品庫 EY-50

                        Fine 薬品庫 EY-50

                          セキュリティ薬品庫

                          セキュリティ薬品庫

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 102,371円 95,773円 92,474円 8,798円 77,091円 143,937円 9,817円 70円 61,230円 134,536円 76,133円 42,897円 138,030円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 - スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 ステンレス製薬品庫 PVC製薬品庫 ステンレス製薬品庫
                            鍵付 鍵付 鍵付 - 鍵付 鍵付 鍵付 - 鍵なし 鍵付 鍵付 鍵なし 鍵付
                            仕様詳細 鍵付き - - - - - - - - - 鍵・仕切板付き - -
                            材質 PVC(塩化ビニル樹脂) - PVC(塩化ビニル樹脂) - スチール(粉体塗装) - - - PVC(塩化ビニル樹脂) - - - -
                            付属品 棚板X2枚・連結金具X2枚 鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー) 鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)・上下連結部品X4個 - - - - - 棚板X1枚(385X350mm)/南京錠X1個/固定金具X4個 移動棚板X3枚・鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー) - - -

                            PVC薬品庫 上段用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-8069-02
                            2-8069-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型 番 JANコード 脚注 内容量

                            130,412円

                            ( 143,453円 )
                            1個 -

                            1日目

                            705X450X900PVC薬品庫 SU-5PVSU-5PV4560111769761扉のヒンジ部や鍵など一部に金属部品を使用しています。SU-5PV・NB-990PVは同一ナンバーキーです。-

                            123,814円

                            ( 136,195円 )
                            1個 -

                            19日目

                            880X400X880PVC薬品庫 N-90VN-90V4560111769778扉のヒンジ部や鍵など一部に金属部品を使用しています。-

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました