(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1630-01
ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプ ユニットガタエンビヤクヒンコ トールタイプ

通常単価(税別)
134,536円
税込単価
147,990円

拡張性の高いユニット型塩化ビニル樹脂薬品庫が登場。組み合わせれば用途が広がりま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PVC製薬品庫
  • 鍵:
    鍵付
  • 付属品:
    移動棚板X3枚・鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
  • 本体材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 固定棚材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 移動棚材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 固定棚高さ(mm):
    674
  • 固定棚:
    あり
  • 特長:
    酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。ファンユニットやダクトジョイント(別売P.584参照)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
  • 脚注:
    鍵及び連結金具は金属製です。
  • 内容量:
    1台

型番

1-1630-01 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ外寸法内寸法
1-1630-01PVC製薬品庫鍵付450X450X1700mm370X400X1520mm
1-1630-02PVC製薬品庫鍵付900X450X1700mm820X400X1520mm
 
商品情報を表示

1-1630-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
扉仕様
重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型 番
JANコード
棚板耐荷重/固定棚(kg)
棚板耐荷重/移動棚(kg)
移動棚
棚幅
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1630-01

450X450X1700
370X400X1520
片開き
29
ユニット型塩ビ薬品庫 TK450
TK450
4560111766852
12/枚
12/枚
付属3枚(W450用)
350
1台

1個

134,536( 147,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

拡張性の高いユニット型塩化ビニル樹脂薬品庫が登場。組み合わせれば用途が広がります。トールタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプの型番1-1630-01のページです。
型番1-1630-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプ

ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプ

    ユニット型塩ビ薬品庫 上段

    ユニット型塩ビ薬品庫 上段

      ユニット型塩ビ薬品庫 下段

      ユニット型塩ビ薬品庫 下段

        超薄型薬品庫(木製薬品庫)

        超薄型薬品庫(木製薬品庫)

          PVC薬品庫

          PVC薬品庫

            強化塩ビ製薬品庫

            強化塩ビ製薬品庫

              薬品保管庫(卓上用) SNN型

              薬品保管庫(卓上用) SNN型

                PVC薬品庫 上段用

                PVC薬品庫 上段用

                  薬品保管庫

                  薬品保管庫

                    薬品トレーユニット(UT-Lab.)

                    薬品トレーユニット(UT-Lab.)

                      Fine 薬品庫 EY-50

                      Fine 薬品庫 EY-50

                        新光 塩ビ薬品庫 (卓上型)

                        新光 塩ビ薬品庫 (卓上型)

                          スライド扉型薬品庫

                          スライド扉型薬品庫

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 新光化成 アズワン
                            通常価格 134,536円 92,474円 95,773円 103,338円 61,230円 130,150円 51,726円 102,371円 77,091円 3,500円 42,897円 90,000円 108,556円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 - PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 スチール製薬品庫 - PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 スチール製薬品庫
                            鍵付 鍵付 鍵付 - 鍵なし - 鍵なし 鍵付 鍵付 - 鍵なし 鍵付 鍵付
                            付属品 移動棚板X3枚・鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー) 鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)・上下連結部品X4個 鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー) - 棚板X1枚(385X350mm)/南京錠X1個/固定金具X4個 - 薬品トレー:500ml用12本立X4個 棚板X2枚・連結金具X2枚 - - - - 棚板X2枚
                            本体材質 PVC(塩化ビニル樹脂) - PVC(塩化ビニル樹脂) - - 耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂) PVC(塩化ビニル樹脂) - - - - - スチール耐薬塗装
                            固定棚材質 PVC(塩化ビニル樹脂) - PVC(塩化ビニル樹脂) - - - - - - - - - -

                            ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-1630-02
                            1-1630-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外寸法
                            (mm)
                            内寸法
                            (mm)
                            扉仕様 重量
                            (kg)
                            メーカー商品名 メーカー型 番 JANコード 棚板耐荷重/固定棚
                            (kg)
                            棚板耐荷重/移動棚
                            (kg)
                            移動棚 棚幅 内容量

                            184,020円

                            ( 202,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            900X450X1700820X400X1520両開き39ユニット型塩ビ薬品庫 TK900TK900456011176686920/枚10/枚付属3枚(W900用)790-

                            172,474円

                            ( 189,721円 )
                            1個 -

                            1日目

                            900X450X1700820X400X1520引違い41ユニット型塩ビ薬品庫 TH900TH900456011176687620/枚10/枚付属3枚(W900用)790-

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました