(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド扉型薬品庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライド扉型薬品庫

通常単価(税別)
108,556円
税込単価
119,412円

耐薬塗装ですので耐薬品性に優れています。扉を左側にスライドさせる事により、大き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スチール製薬品庫
  • 鍵:
    鍵付
  • 外寸法(mm):
    900X500X900
  • 内寸法(mm):
    845X426X755
  • 本体重量(kg):
    約35
  • メーカー商品名:
    スライド扉型薬品庫 SSN
  • メーカー型 番:
    SSN
  • 仕様詳細:
    鍵付き
  • 付属品:
    棚板X2枚
  • 本体材質:
    スチール耐薬塗装
  • 棚板サイズ(mm):
    854X421X18
  • 天板サイズ(mm):
    900X500X25
  • 棚間隔(mm):
    30(21段)
  • 天板材質:
    メラミン加工
  • 特長:
    耐薬塗装ですので耐薬品性に優れています。扉を左側にスライドさせる事により、大きな物の保管も可能です。薬品庫上部にはメラミン加工の天板が付いていて、作業台としても使用できます。
  • 脚注:
    薬品トレーは付属していません。3-5349-41~43/3-180-01~04をご覧ください。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-530-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-530-11

1台

1個

108,556( 119,412円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬塗装ですので耐薬品性に優れています。扉を左側にスライドさせる事により、大きな物の保管も可能です。薬品庫上部にはメラミン加工の天板が付いていて、作業台としても使用できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド扉型薬品庫の型番3-530-11のページです。
型番3-530-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライド扉型薬品庫

スライド扉型薬品庫

    セフティキャビネット HU-3E・5E

    セフティキャビネット HU-3E・5E

      麻薬金庫 ST型

      麻薬金庫 ST型

        ユニット型塩ビ薬品庫 下段

        ユニット型塩ビ薬品庫 下段

          ユニット型塩ビ薬品庫 上段

          ユニット型塩ビ薬品庫 上段

            セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

            セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

              セフティキャビネット用天板

              セフティキャビネット用天板

                麻薬庫 二重扉仕様

                麻薬庫 二重扉仕様

                  薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

                  薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

                    セフティキャビネット 3段引出し型

                    セフティキャビネット 3段引出し型

                      薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製

                      薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製

                        廃液回収ユニット HKY

                        廃液回収ユニット HKY

                          耐震薬品庫 スチール製・ステンレス製 本体/ベース

                          耐震薬品庫 スチール製・ステンレス製 本体/ベース

                            メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 108,556円 8,500円 22,500円 95,773円 92,474円 143,937円 3,900円 26,460円 76,133円 145,257円 56,268円 82,265円 8,798円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ スチール製薬品庫 - 特殊薬品庫 PVC製薬品庫 PVC製薬品庫 ステンレス製薬品庫 その他 特殊薬品庫 ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 スチール製薬品庫 廃品回収用品 -
                            鍵付 鍵なし - 鍵付 鍵付 鍵付 - 鍵付 鍵付 鍵なし 鍵付 鍵付 -
                            外寸法(mm) 900X500X900 - - - - - - - - - - - -
                            内寸法(mm) 845X426X755 - - - - - - - - - - - -
                            本体重量(kg) 約35 - - - - - - - - - - - -

                            スライド扉型薬品庫のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました