(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4080-01
薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製 ヤクヒンホカンユニット UT-LAB. スチールセイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,268円 ~ 84,866円  特別価格 
税込価格
61,895円 ~ 93,353円  特別価格 

机下に薬品を収納できる固定金具付きの薬品庫。【特長】・机下に薬品を収納できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スチール製薬品庫
  • 鍵:
    鍵付
  • 仕様詳細:
    鍵・仕切板付き/500ml試薬瓶サイズ/φ76X190mm・1,000ml試薬瓶サイズ/φ105X230mm
  • 材質:
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 特長:
    机下に薬品を収納できますので、机上をすっきり保てます。必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置く事ができます。鍵及び固定金具が付いていますので、薬品を安全に管理できます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-4080-01 解除

Loading...

コンパクトで使いやすい薬品保管ユニット

SP1-UT

SP1-UT。

SP2-UT

SP2-UT。

SPT-UT

SPT-UT。

SPG-UT

SPG-UT。

品番型番サイズ(mm)重量(kg)
1-4080-01 SP1-UT251×500×60019.3
1-4080-02SP2-UT450×500×60031.3
1-4080-03SPT-UT450×500×60028.5
1-4086-02SPG-UT450×500×65023.7
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型 番
JANコード
収納本数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-4080-01

251X500X600
19.3
薬品保管ユニット SP1-UT
SP1-UT
4560111778978
500ml試薬瓶X16本
1台

1個

56,268円

53,330

( 58,663円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

机下に薬品を収納できる固定金具付きの薬品庫。
【特長】
・机下に薬品を収納できますので、机上をすっきり保てます。
・必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置く事ができます。
・鍵及び固定金具が付いていますので、薬品を安全に管理できます。
・材質:スチール(メラミン焼付塗装)、鍵・仕切板付き
・収納本数 SP1-UT:500ml試薬瓶×16本、SP2-UT:500ml試薬瓶×32本
・収納本数 SPT-UT:上段500ml試薬瓶×16本・下段1,000ml試薬瓶×9本
・収納本数 SPG-UT:上段500ml試薬瓶×16本・下段ガロン瓶×4本
・500ml試薬瓶サイズ:Φ76(直径76mm)×190mm
・1,000ml試薬瓶サイズ:Φ105(直径105mm)×230mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製

薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製

    薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

    薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

      セイフティーボトルスタンド

      セイフティーボトルスタンド

        廃液容器保管庫(UT-Lab.)

        廃液容器保管庫(UT-Lab.)

          薬品庫SH型

          薬品庫SH型

            ウッドストッカー(木製薬品庫) W-4HN(本体)

            ウッドストッカー(木製薬品庫) W-4HN(本体)

              薬品トレーユニット(UT-Lab.)

              薬品トレーユニット(UT-Lab.)

                薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製 キャスター付

                薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製 キャスター付

                  塩ビ薬品庫 鍵付

                  塩ビ薬品庫 鍵付

                    超薄型薬品庫(木製薬品庫)

                    超薄型薬品庫(木製薬品庫)

                      セキュリティ薬品庫

                      セキュリティ薬品庫

                        新光 塩ビ製薬品庫

                        新光 塩ビ製薬品庫

                          試薬瓶収納庫 401型

                          試薬瓶収納庫 401型

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 新光化成 アズワン アズワン 新光化成 三商
                            通常価格 56,268円 76,133円 19,699円 45,426円 3,917円 172,731円 3,500円 58,893円 85,549円 103,338円 138,030円 113,877円 89,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   8日目   10日目  
                            商品タイプ スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 特殊薬品庫 スチール製薬品庫 その他 木製薬品庫 - スチール製薬品庫 PVC製薬品庫 - ステンレス製薬品庫 PVC製薬品庫 -
                            鍵付 鍵付 鍵なし - - 鍵なし - 鍵付 鍵付 - 鍵付 鍵付 -
                            仕様詳細 鍵・仕切板付き/500ml試薬瓶サイズ/φ76X190mm・1,000ml試薬瓶サイズ/φ105X230mm 鍵・仕切板付き - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール(メラミン焼付塗装) - PVC(塩化ビニル樹脂) 本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート:PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ:ステンレス(SUS304) - - スチール(SPCC) 本体:スチール(メラミン焼付塗装)、レール:スチール - - - - -
                            特長 机下に薬品を収納できますので、机上をすっきり保てます。必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置く事ができます。鍵及び固定金具が付いていますので、薬品を安全に管理できます。 机下に薬品を収納できます。必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置く事ができます。鍵及び固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。500ml試薬瓶サイズ:φ76X190mm、1000ml試薬瓶サイズ:φ105X230mm 実験台の上に煩雑に置かれている試薬瓶を整理できます。 - - - - - - - 優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)。標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。 - -

                            薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました