(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬引違保管庫用オプション ベース

耐薬引違保管庫用オプション ベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,184円 ~ 6,412円
税込価格
6,802円 ~ 7,053円

耐薬引違保管庫(型番3-035-17、3-035-18、3-035-19、3-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スチール製薬品庫
  • その他:
    オプション
  • 仕様詳細:
    鍵付き/通気孔付き
  • 間口幅(mm):
    820
  • 引出し外寸法(mm):
    350X310X145mmX2個(引出し付きタイプのみ)
  • 棚受穴ピッチ(mm):
    30

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

【商品仕様】
   型番:3-035-13
・N-90G・D用ベース
・幅×奥行×高さ(mm):878×395×90
・メーカー型番:N-90B
   型番:0-638-13
・N-515G・D用ベース
・幅×奥行×高さ(mm):878×510×90
・メーカー型番:N-515B

型番リスト

型番
外寸法(mm)
詳細タイプ
仕 様
メーカー商品名
メーカー型 番
JANコード
棚板耐荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
878X510X90
N-515G・D用ベース
-
耐薬引違保管庫 N-515B
N-515B
4562108488617
-
1個

1個

6,412( 7,053円 )

1日目

878X395X90
N-90G・D用ベース
-
耐薬引違保管庫 N-90B ベース
N-90B
4562108489072
-
1個

1個

6,184( 6,802円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬引違保管庫(型番3-035-17、3-035-18、3-035-19、3-035-20、8-2060-01、8-2060-02)用のオプションです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐薬引違保管庫用オプション ベース

耐薬引違保管庫用オプション ベース

    ステンレス保管庫 上段ガラス引戸 下段ステンレス引戸 VG・VDGタイプ

    ステンレス保管庫 上段ガラス引戸 下段ステンレス引戸 VG・VDGタイプ

      塩ビ薬品庫 600S

      塩ビ薬品庫 600S

        新光 塩ビ薬品庫 (卓上型)

        新光 塩ビ薬品庫 (卓上型)

          ウッドストッカー(木製薬品庫) W用ベース

          ウッドストッカー(木製薬品庫) W用ベース

            セレクトラボ(W450片開き扉トール)

            セレクトラボ(W450片開き扉トール)

              ステンレス保管庫 ステンレス引戸

              ステンレス保管庫 ステンレス引戸

                セレクトラボ オープン/麻薬庫/両開き扉/引き戸/ラテラル/A4トレー/引出しワゴン

                セレクトラボ オープン/麻薬庫/両開き扉/引き戸/ラテラル/A4トレー/引出しワゴン

                  超薄型薬品庫(木製薬品庫)

                  超薄型薬品庫(木製薬品庫)

                    ボトルストッパー

                    ボトルストッパー

                      メーカー アズワン アズワン 三商 新光化成 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 6,184円 181,398円 95,000円 90,000円 8,888円 2,200円 109,368円 27,293円 103,338円 6,566円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目~   6日目   4日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目  
                      商品タイプ スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 - PVC製薬品庫 その他 - ステンレス製薬品庫 セレクトラボシリーズ - 特殊薬品庫
                      その他 オプション - - - - - - - - -
                      仕様詳細 鍵付き/通気孔付き - - - - - シリンダー錠付き - - -
                      間口幅(mm) 820 - - - - - - - - -
                      引出し外寸法(mm) 350X310X145mmX2個(引出し付きタイプのみ) - - - - - - - - -

                      耐薬引違保管庫用オプション ベースのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました