【特長】・ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。...
型番:2-8092-12
・耐震薬品庫用のベースです。(型番:3-5346-21、3-5347-22、3-5347-21には使用できません。)
型番:3-5347-21
・スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。
・片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。
型番:3-5346-21
使用例(型番:3-5346-21)
型番:3-5347-22
使用例(型番:3-5347-22)
・スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。
・片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。
・トレーは左右どちらにも引き出せます。(型番:3-5346-21)
・薬品トレーの段数を増やす事により、500mlの試薬瓶で最大168本の収納が可能です。(型番:3-5346-21)
・薬品トレーの段数を増やす事により、500mlの試薬瓶で最大144本の収納が可能です。(型番:3-5347-22)
型番:3-5345-23
型番:3-5345-24
・付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。
・スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。
・片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。
型番:3-5345-21
使用例(型番:3-5345-21)
型番:3-5345-22
・スライドレールにより、薬品トレーを楽に引き出す事ができます。(型番:3-5345-21)
・ボトル類以外の物も自由に保管できます。(型番:3-5345-22)
【特長】
・ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
・鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
・付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
耐震薬品庫(スチール製) 本体/ベースの型番2-8092-12のページです。
型番2-8092-12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3-5345-21 |
3-5345-22 |
3-5345-23 |
3-5345-24 |
3-5346-21 |
3-5347-21 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (mm) | 重量 (kg) | メーカー商品名 | メーカー型 番 | JANコード | 付属品 | 本体材質 | レール部材質 | 試薬瓶収納数(500ml) | ベース材質 | トレー材質 | ボトルプロテクター | トレー段数 | 引出耐荷重 (kg) | トレーサイズ | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121,792円 ( 133,971円 ) | 1個 | - | 1日目 | 900X700X900 | 約70 | 耐震薬品庫(スチール製) SPW-990 | SPW-990 | 4562108470360 | トレー(PP-125)×8個・レール棚×8個・ボトルプロテクター(B-500)×16個・固定金具・連結金具一式 | スチール耐薬品塗装仕上げ | スチール | 500mlX192本 | - | PP(ポリプロピレン) | PP(ポリプロピレン) | 4段X2列 | - | トレー:PP-80/193X563X82mm、PP-125/390X600X125mm、ボトルプロテクター:B-500/173X545X80mm、500ml用/φ83mmX12穴 | 1台 | |
80,745円 ( 88,820円 ) | 1個 | - | 1日目 | 900X700X900 | 約55 | 耐震薬品庫(スチール製) SPH-990 | SPH-990 | 4562108470377 | 棚板×2枚・固定金具・連結金具一式 | スチール耐薬品塗装仕上げ | スチール | - | - | PP(ポリプロピレン) | PP(ポリプロピレン) | 3段 | - | - | 1台 | |
75,178円 ( 82,696円 ) | 1個 | - | 1日目 | 450X700X900 | 約45 | 耐震薬品庫(スチール製) SPG-945 | SPG-945 | 4562108470384 | 仕切板(タテ×2枚・ヨコ×4枚)・固定金具・連結金具一式 | スチール耐薬品塗装仕上げ | スチール | ガロン瓶X12本 | - | PP(ポリプロピレン) | PP(ポリプロピレン) | - | 30 | - | 1台 | |
103,252円 ( 113,577円 ) | 1個 | - | 1日目 | 900X700X900 | 約75 | 耐震薬品庫(スチール製) SPG-990 | SPG-990 | 4562108470391 | 仕切板(タテ×6枚・ヨコ×4枚)・固定金具・連結金具一式 | スチール耐薬品塗装仕上げ | スチール | ガロン瓶X24本 | - | PP(ポリプロピレン) | PP(ポリプロピレン) | - | 55 | - | 1台 | |
146,537円 ( 161,191円 ) | 1個 | - | 1日目 | 450X700X1800 | 約85 | 耐震薬品庫(スチール製)SPN-1845 | SPN-1845 | 4562108470414 | トレー(PP-125)×5個・レール棚×5個・ボトルプロテクター(B-500)×10個・固定金具・連結金具一式 | スチール耐薬品塗装仕上げ | スチール | 500mlX120本(最大168) | - | PP(ポリプロピレン) | PP(ポリプロピレン) | 上段/2段、下段/3段 | - | トレー:PP-80/193X563X82mm、PP-125/390X600X125mm、ボトルプロテクター:B-500/173X545X80mm、500ml用/φ83mmX12穴 | 1台 | |
75,788円 ( 83,367円 ) | 1個 | - | 1日目 | 450X700X900 | 約50 | 耐震薬品庫(スチール製) SP-945 | SP-945 | 4562108470421 | トレー(PP-80)×6個・フック×6個・ボトルプロテクター(B-500)×6個・固定金具・連結金具一式 | スチール耐薬品塗装仕上げ | スチール | 500mlX72本 | - | PP(ポリプロピレン) | PP(ポリプロピレン) | 3段X2列 | - | トレー:PP-80/193X563X82mm、PP-125/390X600X125mm、ボトルプロテクター:B-500/173X545X80mm、500ml用/φ83mmX12穴 | 1台 |