(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
76,133円 ~ 115,046円  特別価格 
税込価格
83,746円 ~ 126,551円  特別価格 

薬品を安全に管理できる薬品庫【特長】・机下に薬品を収納できます。・必要な試薬が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス製薬品庫
  • 鍵:
    鍵付
  • 仕様詳細:
    鍵・仕切板付き
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS430)
  • レール材質:
    スチール
  • 特長:
    机下に薬品を収納できます。必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置く事ができます。鍵及び固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。500ml試薬瓶サイズ:φ76X190mm、1000ml試薬瓶サイズ:φ105X230mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

固定金具付きで安全管理の保管ユニット

薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製:関連画像

収納数:

  • SS1-UT/500ml試薬瓶×16本
  • SS2-UT/500ml試薬瓶×32本
  • SST-UT/上段500ml試薬瓶×16本
  • 下段1,000ml試薬瓶×9本
  • WG-UT/上段500ml試薬瓶×16本
  • 下段ガロン瓶×4本

※500ml試薬瓶サイズ : φ76(直径76mm)×190mm、1,000ml試薬瓶サイズ : φ105(直径105mm)×230mm。

薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製:関連画像

SS1-UT。

薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製:関連画像

SS2-UT。

薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製:関連画像

SST-UT。

品番 型番 サイズ(mm) 重量(kg)
1-4024-01 SS1-UT 251×500×600 20.8
1-4024-02 SS2-UT 450×500×600 34.4
1-4024-03 SST-UT 450×500×600 28.8
1-4086-01 WG-UT 450×500×650 26.2
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型 番
JANコード
収納数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
251X500X600
20.8
薬品保管ユニット SS1-UT
SS1-UT
4560111778947
500ml試薬瓶X16本
1台

1個

76,133( 83,746円 )

1日目

450X500X600
34.4
薬品保管ユニット SS2-UT
SS2-UT
4560111778954
500ml試薬瓶X32本
1台

1個

115,046円

111,053

( 122,158円 )

1日目

450X500X600
28.8
薬品保管ユニット SST-UT
SST-UT
4560111778961
上段500ml試薬瓶X16本・下段1000ml試薬瓶X9本
1台

1個

109,971( 120,968円 )

1日目

450X500X650
26.2
薬品保管ユニット WG-UT
WG-UT
4560111779005
上段500ml試薬瓶X16本・下段ガロン瓶X4本
1台

1個

111,662円

107,898

( 118,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薬品を安全に管理できる薬品庫
【特長】
・机下に薬品を収納できます。
・必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置く事ができます。
・鍵及び固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。
・本体材質:ステンレス(SUS430)、レール/スチール、鍵・仕切板付き
【用途】
・実験台を有効活用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

    セフティキャビネット用天板

    セフティキャビネット用天板

      セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

      セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

        麻薬金庫 ST型

        麻薬金庫 ST型

          薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製

          薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製

            木製薬品保管ユニット(UT-Lab.) DAPシリーズ

            木製薬品保管ユニット(UT-Lab.) DAPシリーズ

              試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)

              試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)

                セフティキャビネット 3段引出し型

                セフティキャビネット 3段引出し型

                  ユニット型塩ビ薬品庫 下段

                  ユニット型塩ビ薬品庫 下段

                    麻薬金庫 ST型 小/大

                    麻薬金庫 ST型 小/大

                      耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー

                      耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー

                        セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

                        セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

                          セフティキャビネット HU-3E・5E

                          セフティキャビネット HU-3E・5E

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン コクゴ アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 76,133円 3,900円 143,937円 22,500円 56,268円 97,282円 20,000円 145,257円 95,773円 22,552円 3,790円 151,030円 8,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ステンレス製薬品庫 その他 ステンレス製薬品庫 特殊薬品庫 スチール製薬品庫 - - ステンレス製薬品庫 PVC製薬品庫 スチール製薬品庫 スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 -
                            鍵付 - 鍵付 - 鍵付 - - 鍵なし 鍵付 鍵付 - 鍵なし 鍵なし
                            仕様詳細 鍵・仕切板付き - - - 鍵・仕切板付き/500ml試薬瓶サイズ/φ76X190mm・1,000ml試薬瓶サイズ/φ105X230mm - - - - - - - -
                            本体材質 ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS304) - - - - - PVC(塩化ビニル樹脂) - - - -
                            レール材質 スチール - スチール - - - - スチール - - - - -

                            薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました