(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5017-22
セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード セフティキャビネット ガロンビンヨウ スタンダード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
165,051円
税込単価
181,556円

【特長】・錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。・ひとつの引出しを引くと他...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は型番:3-5017-21の画像になります。
  • 上段での使用はできません。 複数台数を横連結・壁面/床固定される場合には金具(L4・L2・F4)をご使用ください。

型番

3-5017-22 解除

Loading...

GU-3E

メーカー型番:GU-3E

GU-5E

メーカー型番:GU-5E

商品情報を表示

3-5017-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
本体重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型 番
付属品
棚板耐荷重(kg)
試薬瓶収納本数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5017-22

705×600×800
45
セフティキャビネット GU-5E
GU-5E
仕切版×8枚、床固定用金具・上下連結用金具×各4個
40
18本
1台

1個

165,051( 181,556円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。
・ひとつの引出しを引くと他の引出しがロックされる二重の安全構造です。
・ひとつの鍵で両方の引き出しがロックされます(集中ロック式)。
・セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば上下・左右の連結は容易です。
・天井部には100mmΦの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は型番:3-5017-21の画像になります。
  • 上段での使用はできません。 複数台数を横連結・壁面/床固定される場合には金具(L4・L2・F4)をご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダードの型番3-5017-22のページです。
型番3-5017-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

    麻薬金庫 ST型

    麻薬金庫 ST型

      強化塩ビ製薬品庫

      強化塩ビ製薬品庫

        セフティキャビネット HU-3E・5E

        セフティキャビネット HU-3E・5E

          セフティキャビネット 3段引出し型

          セフティキャビネット 3段引出し型

            薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

            薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

              新光 塩ビ製薬品庫

              新光 塩ビ製薬品庫

                セフティキャビネット用天板

                セフティキャビネット用天板

                  麻薬金庫 ST型 小/大

                  麻薬金庫 ST型 小/大

                    麻薬庫 二重扉仕様

                    麻薬庫 二重扉仕様

                      セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

                      セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

                        ユニット型塩ビ薬品庫 下段

                        ユニット型塩ビ薬品庫 下段

                          耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー

                          耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー

                            メーカー アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン 新光化成 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 143,937円 22,500円 130,150円 8,500円 145,257円 76,133円 113,877円 3,900円 22,552円 26,460円 151,030円 95,773円 3,790円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ステンレス製薬品庫 特殊薬品庫 PVC製薬品庫 - ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 PVC製薬品庫 その他 スチール製薬品庫 特殊薬品庫 ステンレス製薬品庫 PVC製薬品庫 スチール製薬品庫
                            鍵付 - - 鍵なし 鍵なし 鍵付 鍵付 - 鍵付 鍵付 鍵なし 鍵付 -
                            本体材質 ステンレス(SUS304) - 耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂) - - ステンレス(SUS430) - - - スチール(メラミン焼付塗装) - PVC(塩化ビニル樹脂) -
                            レール材質 スチール - - - スチール スチール - - - - - - -
                            内容量 1台 - 1台 - 1台 1台 - 1枚 - 1台 1セット 1台 -

                            セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-5017-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            本体重量
                            (kg)
                            メーカー商品名 メーカー型 番 付属品 棚板耐荷重
                            (kg)
                            試薬瓶収納本数 内容量

                            143,937円

                            ( 158,331円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            455×600×80030セフティキャビネット GU-3EGU-3E仕切板×6枚、床固定用金具・上下連結用金具×各4個3012本-

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました