(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐震ステンレス薬品庫(SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-4462-27
耐震ステンレス薬品庫(SUS430) タイシンステンレスヤクヒンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122,571円
税込単価
134,828円

【特長】・ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス製薬品庫
  • 鍵:
    鍵付
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS430)
  • レール材質:
    スチール
  • トレー外寸法:
    トレー:PP-80/193X563X82mm・PP-125/390X600X125mm、ボトルプロテクター:B-500・500ml用/φ83mmX12穴
  • トレー・ボトルプロテクター材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 脚注:
    薬品トレー段数を増やす際にはレール棚またはトレー追加用フック(別売)が必要です。追加のトレー(別売)は3-5349-41~43/3-180-01~04、ボトルプロテクター(別売)は3-4082-02~04をご覧ください。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-4462-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-4462-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
本体重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型 番
JANコード
付属品
試薬瓶収納本数
トレー段数
引出耐荷重(kg)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4462-27

900X700X900
55
耐震ステンレス薬品庫 WH-990S4
WH-990S4
4562108470315
棚板X2枚・固定金具・連結金具一式
-
3段
-
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
1台

1個

122,571( 134,828円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます
・鍵付きですので、薬品の管理に適しています
・付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震ステンレス薬品庫(SUS430)の型番3-4462-27のページです。
型番3-4462-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐震ステンレス薬品庫(SUS430)

耐震ステンレス薬品庫(SUS430)

    耐震薬品庫(スチール製) 本体/ベース

    耐震薬品庫(スチール製) 本体/ベース

      薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

      薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

        ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス

        ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス

          小型薬品庫

          小型薬品庫

            薬品庫 スチール(メラミン焼付塗装)

            薬品庫 スチール(メラミン焼付塗装)

              セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

              セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

                薬液保管スライドロッカー

                薬液保管スライドロッカー

                  セキュリティ薬品庫

                  セキュリティ薬品庫

                    セフティキャビネット スタンダード/庫内エポキシコーティング

                    セフティキャビネット スタンダード/庫内エポキシコーティング

                      耐震薬品庫 スチール製・ステンレス製 本体/ベース

                      耐震薬品庫 スチール製・ステンレス製 本体/ベース

                        ウッドストッカー(木製薬品庫) W-4HN(本体)

                        ウッドストッカー(木製薬品庫) W-4HN(本体)

                          薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製 キャスター付

                          薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製 キャスター付

                            メーカー アズワン アズワン アズワン サカエ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 102,468円 9,817円 76,133円 55,697円 1,040円 5,854円 151,030円 151,211円 138,030円 70円 8,798円 172,731円 58,893円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ステンレス製薬品庫 スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 - ステンレス製薬品庫 スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 - 木製薬品庫 スチール製薬品庫
                            鍵付 鍵付 鍵付 鍵付 鍵付 - 鍵なし 鍵付 鍵付 - - 鍵なし 鍵付
                            本体材質 ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) - - - - - ステンレス(SUS430) - - - -
                            レール材質 スチール - スチール - - - - - スチール - - - -
                            トレー外寸法 トレー:PP-80/193X563X82mm・PP-125/390X600X125mm、ボトルプロテクター:B-500・500ml用/φ83mmX12穴 - - - - - - - - - - - -

                            耐震ステンレス薬品庫(SUS430)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-4462-21
                            3-4462-22
                            3-4462-23
                            3-4462-24
                            3-4462-25
                            3-4462-26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            本体重量
                            (kg)
                            メーカー商品名 メーカー型 番 JANコード 付属品 試薬瓶収納本数 トレー段数 引出耐荷重
                            (kg)
                            特長 内容量

                            102,468円

                            ( 112,715円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            450X700X90050耐震ステンレス薬品庫 SS-945S4SS-945S44562108470254トレー(PP-80)X6個・レール棚X6個・ボトルプロテクター(B-500)X6個・固定金具・連結金具一式500mlX72本3段X2列-ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付の安全設計です。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。薬品トレーの段数を増やすことにより、500mlの試薬瓶で最大144本の収納が可能です。-

                            203,759円

                            ( 224,135円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            450X700X180090耐震ステンレス薬品庫 SS-1845S4SS-1845S44562108470261トレー(PP-80)X12個・レール棚X12個・ボトルプロテクター(B-500)X12個・固定金具・連結金具一式500mlX144本上段/2段X2列、下段/4段X2列-ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付の安全設計です。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。薬品トレーの段数を増やすことにより、500mlの試薬瓶で最大144本の収納が可能です。-

                            163,539円

                            ( 179,893円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            900X700X90070耐震ステンレス薬品庫 WN-990S4WN-990S44562108470278トレー(PP-125)X8個・レール棚X8個・ボトルプロテクター(B-500)X16個・固定金具・連結金具一式500mlX192本4段X2列-ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。-

                            206,075円

                            ( 226,683円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            450X700X180085耐震ステンレス薬品庫 SN-1845S4SN-1845S44562108470285トレー(PP-125)X5個・レール棚X5個・ボトルプロテクター(B-500)X10個・固定金具・連結金具一式500mlX120本(最大168)上段/2段、下段/3段-ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。スライド収納部分のロック装置により、地震で引出が自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付の安全設計です。上下段とも鍵付きで、薬品の管理に適しています。薬品トレーの段数を増やすことにより、500mlの試薬瓶で最大168本の収納が可能です。-

                            105,567円

                            ( 116,124円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            450X700X90045耐震ステンレス薬品庫 WG-945S4WG-945S44562108470292仕切板(タテX2枚・ヨコX4枚)・固定金具・連結金具一式ガロン瓶X12本-30ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出が自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付の安全設計です。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。-

                            145,780円

                            ( 160,358円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            900X700X90075耐震ステンレス薬品庫 WG-990S4WG-990S44562108470308仕切板(タテX6枚・ヨコX4枚)・固定金具・連結金具一式ガロン瓶X24本-55ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。-

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました