(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト硝酸イオンメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクト硝酸イオンメーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,800円
税込単価
45,980円

扱いやすいペンタイプボディに自動校正機能など便利さを凝縮!少量のサンプルで測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電率計
  • 測定範囲:
    NO3-/62~6200ppm・mg/L・ NO3--N/14~1400ppm・mg/L
  • 電源(V):
    CR2032リチウム電池X2個(テスト用付属)
  • サイズ(mm):
    165X29X19
  • 校正方法:
    自動校正(1点または2点)
  • 測定方式:
    イオン電極法
  • メーカー商品名:
    コンパクト硝酸イオンメ-タ- B-743
  • メーカー型番:
    B-743
  • JANコード:
    4540565004298
  • 重量(g):
    約52
  • 再現性:
    ±10% 対測定値
  • 防水:
    IP67相当
  • サンプル量(ml):
    0.3
  • 付属品:
    専用標準液(150・2000ppm)・スポイトX1本
  • 特長:
    少量(約0.3ml)のサンプルで測定が可能です。小型のスティックタイプで持ちやすいです。
  • 内容量:
    1台

型番

1-7344-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7344-13

1台

1個

41,800( 45,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扱いやすいペンタイプボディに自動校正機能など便利さを凝縮!
少量のサンプルで測定が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト硝酸イオンメーターの型番1-7344-13のページです。
型番1-7344-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト硝酸イオンメーター

コンパクト硝酸イオンメーター

    ポータブル溶存酸素計

    ポータブル溶存酸素計

      pH・EC・DOメーター(edge)

      pH・EC・DOメーター(edge)

        ハンディpHメーター 本体/電極

        ハンディpHメーター 本体/電極

          土壌用pH/温度計

          土壌用pH/温度計

            ECテスター

            ECテスター

              卓上タイプpH計

              卓上タイプpH計

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 41,800円 183,611円 29,793円 19,000円 35,876円 13,500円 22,990円
                通常出荷日 1日目   8日目   1日目~   1日目~   7日目   6日目   1日目  
                商品タイプ 導電率計 - - - - 導電率計 -
                測定範囲 NO3-/62~6200ppm・mg/L・ NO3--N/14~1400ppm・mg/L 本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L - - - - -
                電源(V) CR2032リチウム電池X2個(テスト用付属) - - - - - -
                サイズ(mm) 165X29X19 - - - - - -
                校正方法 自動校正(1点または2点) - - - - - -

                コンパクト硝酸イオンメーターのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました