(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトイオンメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクトイオンメーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,710円
税込価格
43,681円

微量サンプル(0.3ml~)での滴下測定が可能です。イオン電極法により、信頼性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電率計
  • 分解能:
    0~99ppm/1ppm・100~990ppm/10ppm・1000~9900ppm/100ppm
  • 電源(V):
    CR2032ボタン電池X2個(テスト用付属)
  • サイズ(mm):
    164X29X20
  • 測定方式:
    イオン電極法
  • 重量(g):
    約52(電池除く)
  • 機能:
    自動レンジ切り替え・自動ホールド・自動校正(1点または2点)・オートオフ
  • 防水性能:
    IP67相当
  • 付属品:
    保管ケース・スポイト(1本)・標準液(150ppm・2000ppmX各1本)
  • 特長:
    微量サンプル(0.3ml~)での滴下測定が可能です。イオン電極法により、信頼性の高い測定が容易に行えます。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲
測定イオン
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
測定精度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23~2300ppm
Na+
コンパクトイオンメータ B-722
B-722
4540565004250
±10%(読み値に対して:標準液にて)
1台

1個

39,710( 43,681円 )

1日目

39~3900ppm
K+
コンパクトイオンメータ B-731
B-731
4540565004267
±10%(読み値に対して:標準液にて)
1台

1個

39,710( 43,681円 )

1日目

40~4000ppm
Ca2+
コンパクトイオンメータ B-751
B-751
4540565004304
±20%(読み値に対して:標準液にて)
1台

1個

39,710( 43,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微量サンプル(0.3ml~)での滴下測定が可能です。イオン電極法により、信頼性の高い測定が容易に行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトイオンメーター

コンパクトイオンメーター

    pH標準液

    pH標準液

      土壌用pH/温度計

      土壌用pH/温度計

        電子pHメーター

        電子pHメーター

          pH複合電極 0915-66-35-33(東京硝子器械)

          pH複合電極 0915-66-35-33(東京硝子器械)

            メーカー アズワン ケニス アズワン アズワン 東京硝子器械
            通常価格 39,710円 3,882円 35,876円 21,850円 88,762円
            通常出荷日 1日目   8日目   7日目   1日目   11日目  
            商品タイプ 導電率計 関連商品 - - -
            分解能 0~99ppm/1ppm・100~990ppm/10ppm・1000~9900ppm/100ppm - - - -
            電源(V) CR2032ボタン電池X2個(テスト用付属) - - - -
            サイズ(mm) 164X29X20 - - - -
            測定方式 イオン電極法 - - - -

            コンパクトイオンメーターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました