(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル酸化還元電位計メータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル酸化還元電位計メータ

通常単価(税別)
29,000円
税込単価
31,900円

【仕様】・表示精度:23±5℃/±(0.8%+1dgt)・温度補正:自動・デー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電率計
  • 測定範囲:
    -1999~+1999mV
  • 分解能:
    1mV
  • 電源(V):
    006P(9)電池X1個(テスト用付属)
  • サイズ(mm):
    68X30X205
  • メーカー商品名:
    デジタルORPメータ YK-23RP
  • メーカー型番:
    YK-23RP
  • JANコード:
    4986702201869
  • 重量(g):
    約200
  • 詳細サイズ(mm):
    φ22X120(プローブ)
  • 温度補正:
    自動
  • 表示精度:
    23±5℃/±(0.8%+1dgt)
  • 付属品:
    ORP電極
  • 詳細仕様:
    データホールド機能・電池消耗表示付き
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 内容量:
    1台

型番

1-6526-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6526-01

1台

1個

29,000( 31,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・表示精度:23±5℃/±(0.8%+1dgt)
・温度補正:自動
・データホールド機能
・電池消耗表示付き 
・材質:ABS樹脂
・サイズ:本体/68×30×205mm、プローブ/φ22×120mm
・電源:006P(9V)電池×1個(テスト用付属) 
・重量:約200g
・付属品:ORP電極

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル酸化還元電位計メータの型番1-6526-01のページです。
型番1-6526-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル酸化還元電位計メータ

デジタル酸化還元電位計メータ

    デジタル酸化還元電位計(ORP)メータ YK-23RP

    デジタル酸化還元電位計(ORP)メータ YK-23RP

      ペン型データロガーpHメータ PH-222

      ペン型データロガーpHメータ PH-222

        ポータブルpHメーター PH-208

        ポータブルpHメーター PH-208

          ポータブルpHメーター Checker Plus

          ポータブルpHメーター Checker Plus

            導電率計 HI98308

            導電率計 HI98308

              防水型ポケットpH計

              防水型ポケットpH計

                pHメーター pHep

                pHメーター pHep

                  メーカー アズワン マザーツール 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                  通常価格 29,000円 18,929円 17,800円 37,153円 10,925円 17,945円 4,251円 9,900円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ 導電率計 - - - - - - -
                  測定範囲 -1999~+1999mV - - - - - - -
                  分解能 1mV - - - - - - -
                  電源(V) 006P(9)電池X1個(テスト用付属) - - - - - - -
                  サイズ(mm) 68X30X205 - - - - - - -

                  デジタル酸化還元電位計メータのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました