(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電率計用標準液/交換用電極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-3227-12
導電率計用標準液/交換用電極 PHケイ デンドウリツケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【仕様】・導電率計 日常防水型用の標準液と交換用電極です。・標準液については、...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 導電率計本体の取り扱いは終了しています。標準液と交換用電極のみの取り扱いです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-3227-12 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプその他仕様メーカー型番
1-3227-11関連商品オプション交換用導電率電極(ケーブル長1m)HI 76309
1-3227-12関連商品オプション12.88mS/cmEC標準液(500ml)HI 7030L
1-3227-13関連商品オプション1413μS/cmEC標準液(500ml)HI7031L
1-3227-14関連商品オプション80.00mS/cmEC標準液(500ml)HI 7034L
1-3227-15関連商品オプション111.80mS/cmEC標準液(500ml)HI 7035L
1-3227-16関連商品オプション5.00mS/cmEC標準液(500ml)HI7039L

1-3227-11

標準液イメージ

商品情報を表示

1-3227-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定範囲
電源(V)
その他
仕様
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
重量(g)
機能
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3227-12

関連商品
-
-
オプション
12.88mS/cmEC標準液(500ml)
-
導電率計HI 7030L
HI 7030L
-
-
-
1台

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・導電率計 日常防水型用の標準液と交換用電極です。
・標準液については、仕様をご確認の上、最適な型番をお選びください。

(i)ご注意

  • 導電率計本体の取り扱いは終了しています。標準液と交換用電極のみの取り扱いです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電率計用標準液/交換用電極の型番1-3227-12のページです。
型番1-3227-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電率計用標準液/交換用電極

導電率計用標準液/交換用電極

    防水型 pH/ORP計

    防水型 pH/ORP計

      電子pHメーター

      電子pHメーター

        コンパクトイオンメーター

        コンパクトイオンメーター

          土壌用pH/温度計

          土壌用pH/温度計

            ラコムテスターハンディタイプpH計(防水型)

            ラコムテスターハンディタイプpH計(防水型)

              ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

              ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

                堀場 9300-10D ORP測定用 電極

                堀場 9300-10D ORP測定用 電極

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
                  通常価格 3,200円 7,154円 21,850円 39,710円 35,876円 19,190円 16,935円 23,870円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   9日目  
                  内容量 1台 - - 1台 - - - -

                  導電率計用標準液/交換用電極のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1-3227-11
                  1-3227-13
                  1-3227-14
                  1-3227-16
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ 測定範囲 電源
                  (V)
                  その他 仕様 サイズ
                  (mm)
                  メーカー商品名 メーカー型番 重量
                  (g)
                  機能 特長 内容量

                  55,206円

                  ( 60,727円 )
                  1個 -

                  7日目

                  関連商品--オプション交換用導電率電極(ケーブル長1m)-導電率計HI 76309HI 76309----

                  3,200円

                  ( 3,520円 )
                  1個 -

                  1日目

                  関連商品--オプション1413μS/cmEC標準液(500ml)-導電率計HI 7031LHI 7031L----

                  4,400円

                  ( 4,840円 )
                  1個 -

                  1日目

                  関連商品--オプション80.00mS/cmEC標準液(500ml)-導電率計HI 7034LHI 7034L----

                  3,900円

                  ( 4,290円 )
                  1個 -

                  1日目

                  関連商品--オプション5.00mS/cmEC標準液(500ml)-導電率計HI 7039LHI 7039L----

                  pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました