(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH計 ペンタイプ 1-062

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pH計 ペンタイプ 1-062

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,500円 ~ 12,500円
税込価格
7,150円 ~ 13,750円

先端が細いペンタイプのpH計【特長】・先端が細く、テストチューブにも使用できま...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

先端が細いペンタイプのpH計

先端が細いペンタイプのため、テストチューブにも使用可能。

先端が細いペンタイプのため、テストチューブにも使用可能。

測定範囲:pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃
分解能:pH/0.01、温度/0.1℃
精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃
校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)
オートパワーオフ機能:10分
電源:CR2032リチウム電池2個(テスト用付属)
サイズ:29×14×148mm 
重量:43g 
防塵・防水:IP57
付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)各1本、ポータブルケース、電極保存液(10ml)1本、CR2032リチウム電池2個(予備)

ph計のサイズ表

品番型番測定項目備考 / JANコード
1-062-01AS600pH・℃4560111731256
1-062-11SX625交換用pHセンサー4560111731263
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
測定範囲
分解能
電源(V)
その他
測定項目
詳細タイプ
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
重量(g)
精度
防塵・防水
付属品
詳細仕様
校正
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
pH計
pH/-1.00~+15.00・温度/0~60℃
pH/0.01・温度/0.1℃
CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
-
pH・℃
pH計
29×14×148
pH計 AS600
AS600
4560111731256
43
pH/±0.01、温度/±1.0℃
IP57
pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース、電極保存液(10ml)×1本、CR2032リチウム電池×2個(予備)
オートパワーオフ(10分)機能付き
3点(pH4.01・6.86・9.18)
1個

1個

12,500( 13,750円 )

1日目

関連商品
-
-
-
オプション
-
交換用pHセンサー
-
pH計 SX625 pHセンサー
SX625
4560111731263
-
-
-
-
-
-
1個

1個

6,500( 7,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端が細いペンタイプのpH計
【特長】
・先端が細く、テストチューブにも使用できます。
・測定範囲はpH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃
・分解能が、pH/0.01、温度/0.1℃であり、精度はpH/±0.01、温度/±1.0℃
・オートパワーオフ(10分)機能付き
・防塵・防水加工(IP57)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pH計 ペンタイプ 1-062

pH計 ペンタイプ 1-062

    防水導電率計 AS650

    防水導電率計 AS650

      パーソナルpH計

      パーソナルpH計

        防水型ポケットpH計

        防水型ポケットpH計

          パーソナルSCメーター

          パーソナルSCメーター

            ポータブルEC計

            ポータブルEC計

              卓上タイプpH計

              卓上タイプpH計

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 6,500円 14,280円 27,900円 4,251円 34,900円 83,041円 22,990円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目  
                内容量 1個 - - - - - -

                pH計 ペンタイプ 1-062のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                水道水などのPH測定
                評価 5.0満足度:5.02017/02/14
                小数点以下第2位までのデジタル表示で測定する液に浸してからの反応?応答?速度が早くて使用感がとても良いです。
                本体もコンパクトで予備の電池や乾燥防止液などがケース内に装備されていて利便性が高くて気に入りました。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました