(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポケットタイプpH計

ポケットタイプpH計 (レビュー)

通常価格(税別)
6,840円 ~ 8,265円
税込価格
7,524円 ~ 9,092円
通常出荷日
1日目
【特長】
・手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
・防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。

ポケットタイプpH計のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    農場の土壌pHを測定する
    評価 5.0満足度:5.02016/08/10
    標準液がたくさんないとキャリブレーションが出来ないのとpH4、7,10の3点校正(pH4.7の2点校正と思っていた)であることが分からなかった。
    結局再注文することになり1週間の作業ロスが出来てしまい播種作業等に多大の影響が出てしまった。
    反省として本体購入時に買っておくべきだった。
    まだ使用できていないが感想を書きました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットタイプpH計

ポケットタイプpH計

    佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)

    佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)

      ラコムテスターpH計 (防水型)1-4094

      ラコムテスターpH計 (防水型)1-4094

        パーソナルSCメーター

        パーソナルSCメーター

          パーソナルpH計

          パーソナルpH計

            ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01

            ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01

              ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

              ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

                F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA

                F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA

                  堀場 F-72S pH・水質計 LAQUA

                  堀場 F-72S pH・水質計 LAQUA

                    メーカー アズワン 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン 三商 三商
                    通常価格 6,840円 12,113円 12,000円 34,900円 27,900円 98,000円 16,935円 326,700円 253,000円
                    通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目~   11日目   4日目  
                    商品タイプ pH計 - - - - - 関連商品 - -
                    サイズ(mm) 150X36X25 - - - - - - - -
                    電池 LR44ボタン電池(GPS76E)X4個(テスト用付属) - - - - - - - -
                    内部液 KCl(無補充型) - - - - - - - -
                    内容量 1台 - - - - - - - -

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。