(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラコムテスターpH計 (防水型)1-4094

ラコムテスターpH計 (防水型)1-4094

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,000円 ~ 25,898円
税込価格
13,200円 ~ 28,488円

センサー部の交換が可能な防水型のpH計【特長】・センサー部の交換が可能です。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

センサー部の交換が可能な防水型のpH計・導電率計

センサー部の交換が可能。USA・NIST校正液規格に対応しているほか、pHTestr30はpH値と温度を同時に表示。
自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付き。

pHTestr10

pHTestr10

pHTestr20

pHTestr20

製品仕様

品番型番測定範囲(pH)分解能(pH)
1-4094-21pHTestr10-1.0~+15.00.1
1-4094-22pHTestr20-1.00~+15.000.01
1-4094-24PHSENSOR03DJ交換電極交換電極
型番pHTestr10pHTestr20
校正3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)
温度補償自動温度補償
サイズ・重量φ38×165mm・90g
防水IP67
電源LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
付属品校正用錠剤(pH4・7×各10錠)

型番リスト

型番
商品タイプ
測定範囲
分解能
電源(V)
その他
仕様
詳細タイプ
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
重量(g)
温度補償
防水
校正方式
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
pH計
-1.0~+15.0pH
0.1pH
LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
-
pH計 pHTestr10
pH計
φ38×165
ラコムテスターpH計 pHTestr10
pHTestr10
90
自動温度補償
IP67
3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/ pH4.01・6.86・9.18)
校正用錠剤(pH4・7×各10錠)
1台

1個

23,438( 25,782円 )

1日目

pH計
-1.00~+15.00pH
0.01pH
LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
-
pH計 pHTestr20
pH計
φ38×165
ラコムテスターpH計 pHTestr20
pHTestr20
90
自動温度補償
IP67
3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/ pH4.01・6.86・9.18)
校正用錠剤(pH4・7×各10錠)
1台

1個

25,898( 28,488円 )

1日目

関連商品
-
-
-
オプション
-
交換電極
-
電極 PHSENSOR03DJ
PHSENSOR03DJ
-
-
-
-
-
1本

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

センサー部の交換が可能な防水型のpH計
【特長】
・センサー部の交換が可能です。
・USA・NIST校正液規格に対応しています。
・pHTestr30はpH値と温度を同時に表示します。
・測定値は℃/°Fの切り替え可能です。
・自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。

あと11項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラコムテスターpH計 (防水型)1-4094

ラコムテスターpH計 (防水型)1-4094

    パーソナルSCメーター

    パーソナルSCメーター

      堀場 3014030145 プリンタ CBM910-24RJ100-A

      堀場 3014030145 プリンタ CBM910-24RJ100-A

        パーソナルpH計

        パーソナルpH計

          防水導電率計 AS650

          防水導電率計 AS650

            メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン
            通常価格 12,000円 34,900円 49,700円 27,900円 14,280円
            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  

            ラコムテスターpH計 (防水型)1-4094のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            主にpH4の測定で使用しています
            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
            メッキ液や純水の測定で使用しています。以前からこのメーカーのpH計を使っており、今回もpH4を正確に測定するのにpH計本体(pHTestr10)と交換用電極(PHSENSOR03DJ)を購入しました。本体の表示部は見やすく、品質や精度も期待通りで満足しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト