(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナルpH計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーソナルpH計

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,900円 ~ 98,500円
税込価格
30,690円 ~ 108,350円

【特長】・本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。・300点のデータメモ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
測定範囲
分解能
電源(V)
その他
仕様
校正方法
メーカー商品名
メーカー型番
重量(g)
測定対象
センサーケーブル長(m)
温度補償
防水
付属品
特長
表示項目
変換器性能繰返し性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
pH計
pH/0~14pH/0~80℃
pH/0.01pH/0.1℃
単3アルカリ乾電池 X2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能)
-
本体+KCl無補給型電極
ワンタッチ自動校正(1点または2点)、手動校正
パーソナルpH計 PH71-11JAA
PH71-11JAA
約250以下(電極を除く)
水溶液中の水素イオン濃度(pH)
0.75
自動
JIS C 0920 保護等級7 IP67
標準液(pH4・7)・校正用サブボトルX2個・3.3mol/ℓ KCl溶液(PH72のみ)・5ml注射器(PH72のみ)・綿棒・クイックマニュアル・滑り止めシートX2枚・ハンドストラップ
本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。300点のデータメモリ・時計・時刻アラーム機能を搭載しています。
pHおよび液温を同時表示、電極診断、各種メッセージ
pH/±0.01pH±1digit
1台

1個

90,400( 99,440円 )

1日目

pH計
pH/0~14pH・ORP/±2000ⅿV/0~80℃
pH/0.01pH・ORP/1mV/0.1℃
単3アルカリ乾電池 X2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能)
-
本体+KCl補給型電極
ワンタッチ自動校正(1点または2点)、手動校正
パーソナルpH計 PH72-21JAA
PH72-21JAA
約250以下(電極を除く)
水溶液中の水素イオン濃度(pH)、または酸化還元電位(ORP)
0.75
自動
JIS C 0920 保護等級7 IP67
標準液(pH4・7)・校正用サブボトルX2個・3.3mol/ℓ KCl溶液(PH72のみ)・5ml注射器(PH72のみ)・綿棒・クイックマニュアル・滑り止めシートX2枚・ハンドストラップ
本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。300点のデータメモリ・時計・時刻アラーム機能を搭載しています。
pHおよび液温を同時表示、電極診断、各種メッセージ
pH/±0.01pH±1digit
1台

1個

98,500( 108,350円 )

1日目

  • 注文停止中
関連商品
-
-
-
オプション
PH72用予備電極 KCl補給型
-
予備電極 PH72SN-21-AA
PH72SN-21-AA
-
-
-
-
-
-
-
pHまたはORP(ⅿV)と液温を同時表示、電極診断、各種メッセージ
pH/±0.01pH±1digit±1ⅿV±1digit
1本

1個

27,900( 30,690円 )

-

  • 注文停止中
関連商品
-
-
-
オプション
PH72用ORP電極
-
ORP電極 OR72SN-41-AA
OR72SN-41-AA
-
-
-
-
-
-
-
pHまたはORP(ⅿV)と液温を同時表示、電極診断、各種メッセージ
pH/±0.01pH±1digit±1ⅿV±1digit
1本

1個

30,300( 33,330円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。
・300点のデータメモリ・時計・時刻アラーム機能を搭載しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナルpH計

パーソナルpH計

    パーソナルSCメーター

    パーソナルSCメーター

      卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

      卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

        ペン型データロガーpHメータ PH-222

        ペン型データロガーpHメータ PH-222

          ラコムテスターハンディタイプpH計(防水型)

          ラコムテスターハンディタイプpH計(防水型)

            pH・EC・DOメーター(edge)

            pH・EC・DOメーター(edge)

              防水型ポケットpH計

              防水型ポケットpH計

                ECテスター

                ECテスター

                  ポータブルpH計

                  ポータブルpH計

                    ハンディpHメーター 本体/電極

                    ハンディpHメーター 本体/電極

                      ポータブルpHメーター PH-208

                      ポータブルpHメーター PH-208

                        F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

                        F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

                          メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン 東京硝子器械 三商
                          通常価格 27,900円 34,900円 119,802円 17,800円 19,190円 29,793円 4,251円 13,500円 12,160円 19,000円 37,153円 207,900円
                          通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目~   6日目   9日目~  

                          pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました