(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーエース (防震ゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-579-01
ラバーエース (防震ゴム)【1~4個入り】 ラバーエース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円

【仕様】・サイズ:10・50・100型/75×75×20mm、300型/120...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    シート・マット
  • 材質:
    特殊ブレンドゴム
  • 脚注:
    使用の際は必ず4個1セットで水平にしてご使用ください。
  • 内容量:
    1箱(4個)

型番

1-579-01 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプオプション品仕様サイズ
1-579-04天秤関連品シート・マット使用器具重量:131~300kg用120×120×20mm
1-579-01天秤関連品シート・マット使用器具重量:1~30kg用75×75×20mm
1-579-03天秤関連品シート・マット使用器具重量:71~130kg用75×75×20mm
1-579-02天秤関連品シート・マット使用器具重量:31~70kg用75×75×20mm
商品情報を表示

1-579-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-579-01

使用器具重量:1~30kg用
75×75×20
ラバーエース(防振ゴム) 10型 4個入
10型
4571110698983
1箱(4個)

1個

3,570( 3,927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:10・50・100型/75×75×20mm、300型/120×120×20mm (各4個1セット)
・材質:特殊ブレンドゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラバーエース (防震ゴム)の型番1-579-01のページです。
型番1-579-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーエース (防震ゴム)

ラバーエース (防震ゴム)

    LCM13/LCM19用ステンレス製浮上がり防止機構付き振れ止め金具 LCZAP1414

    LCM13/LCM19用ステンレス製浮上がり防止機構付き振れ止め金具 LCZAP1414

      精密分銅セット(国家検定合格品)ステンレス鋼製

      精密分銅セット(国家検定合格品)ステンレス鋼製

        精密分銅セット(国家検定合格品)セット 2㎏

        精密分銅セット(国家検定合格品)セット 2㎏

          鋳鉄製まくら型分銅 1Kg M2

          鋳鉄製まくら型分銅 1Kg M2

            鋳鉄製まくら型分銅 5Kg M1

            鋳鉄製まくら型分銅 5Kg M1

              東京硝子器械 鋳鉄製まくら型分銅

              東京硝子器械 鋳鉄製まくら型分銅

                メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 3,570円 58,800円 20,370円 36,860円 12,326円 17,370円 10,696円
                通常出荷日 1日目   15日目   8日目~   8日目   9日目   7日目   6日目~  
                商品タイプ 天秤関連品 - - - - - -
                オプション品 シート・マット - - - - - -
                材質 特殊ブレンドゴム - - - - - -
                脚注 使用の際は必ず4個1セットで水平にしてご使用ください。 - - - - - -
                内容量 1箱(4個) - - - - - -

                ラバーエース (防震ゴム)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1-579-02
                1-579-04
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                仕様 サイズ
                (mm)
                メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 内容量

                3,570円

                ( 3,927円 )
                1個 あり

                1日目

                使用器具重量:31~70kg用75×75×20ラバーエース(防振ゴム) 50型 4個入50型4571110698990-

                13,200円

                ( 14,520円 )

                4個入り

                1パック あり

                1日目

                使用器具重量:131~300kg用120×120×20ラバーエース(防振ゴム) 300型 4個入300型4571110699010-

                天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました