(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレーンスケール 吊りはかり

型番:2-2495-01
クレーンスケール 吊りはかり クレーンスケール

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
186,200円 163,688円
税込単価
204,820円 180,057円

【特長】・リモコン付きですので、操作が容易です。・充電器とバッテリパック2個付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吊りはかり
  • 機能:
    ローバッテリ・ゼロ点・風袋引き・ホールド
  • 防塵・防摘:
    IP65
  • リモコン到達距:
    正面/6c、60°/2c
  • 特長:
    リモコン付きですので、操作が容易です。充電器とバッテリパック2個付きですので、使用中でも充電できます。FJ-Tタイプは見やすい下向きの表示部です。風袋引きが可能です。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-2495-01 解除

Loading...

カタログを表示

2-2495-01の仕様・寸法情報

商品タイプ吊りはかり秤量(g)100000
最小表示(mg)50000重量(g)3400
サイズ(mm)167×88×339表示5桁LCD・バックライト付
メーカー商品名クレーンスケール FJ-K100iメーカー型番FJ-K100i
JANコード4981046602600電源詳細内蔵バッテリ・充電式7.4V
機能ローバッテリ・ゼロ点・風袋引き・ホールド防塵・防摘IP65
最大風袋重量(kg)100リモコン到達距正面/6c、60°/2c
特長リモコン付きですので、操作が容易です。充電器とバッテリパック2個付きですので、使用中でも充電できます。FJ-Tタイプは見やすい下向きの表示部です。風袋引きが可能です。付属品リモコン・充電アダプタ9V
内容量1台 - -

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
重量(g)
サイズ(mm)
表示
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
電源詳細
最大風袋重量(kg)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-2495-01

100000
50000
3400
167×88×339
5桁LCD・バックライト付
クレーンスケール FJ-K100i
FJ-K100i
4981046602600
内蔵バッテリ・充電式7.4V
100
リモコン・充電アダプタ9V
1台

1個

186,200円

163,688

( 180,057円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リモコン付きですので、操作が容易です。
・充電器とバッテリパック2個付きですので、使用中でも充電できます。FJ-Tタイプは見やすい下向きの表示部です。
・風袋引きが可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレーンスケール 吊りはかりの型番2-2495-01のページです。
型番2-2495-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレーンスケール 吊りはかり

クレーンスケール 吊りはかり

    標準分銅 天秤関連品

    標準分銅 天秤関連品

      クレーンスケール FJ-K100i

      クレーンスケール FJ-K100i

        クレーンスケール FJ-K500i

        クレーンスケール FJ-K500i

          小型・中型自動台秤

          小型・中型自動台秤

            メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
            通常価格 186,200円 25,300円 161,931円 158,333円 3,000円
            通常出荷日 8日目   7日目   17日目   17日目   8日目~  
            商品タイプ 吊りはかり 天秤関連品 - - -
            機能 ローバッテリ・ゼロ点・風袋引き・ホールド - - - -
            防塵・防摘 IP65 - - - -
            リモコン到達距 正面/6c、60°/2c - - - -
            特長 リモコン付きですので、操作が容易です。充電器とバッテリパック2個付きですので、使用中でも充電できます。FJ-Tタイプは見やすい下向きの表示部です。風袋引きが可能です。 - - - -

            クレーンスケール 吊りはかりのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            2-2495-02
            2-2495-03
            2-2495-05
            2-2495-06
            2-2495-07
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            秤量
            (g)
            最小表示
            (mg)
            重量
            (g)
            サイズ
            (mm)
            表示 メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 電源詳細 最大風袋重量
            (kg)
            付属品 内容量

            186,200円

            ( 204,820円 )
            1個 あり

            8日目

            2000001000003400167×88×3395桁LCD・バックライト付クレーンスケール FJ-K200iFJ-K200i4981046602617内蔵バッテリ・充電式7.4V200リモコン・充電アダプタ9V-

            186,200円

            ( 204,820円 )
            1個 あり

            8日目

            5000000~250000000/100000、250000000~500000000/2000003400167×88×3395桁LCD・バックライト付クレーンスケール FJ-K500iFJ-K500i4981046602624内蔵バッテリ・充電式7.4V500リモコン・充電アダプタ9V-

            235,200円

            ( 258,720円 )
            1個 あり

            8日目

            150000050000016000219×253×5255桁LEDクレーンスケール FJ-T1.5iFJ-T1.5iS4981046606967充電式バッテリ DC6V 6A(密封型鉛電池)1500リモコン・充電器・バッテリ-

            215,600円

            ( 237,160円 )
            1個 あり

            8日目

            2000000100000016000219×253×5255桁LEDクレーンスケール FJ-T002iFJ-T002iS4981046606974充電式バッテリ DC6V 6A(密封型鉛電池)2000リモコン・充電器・バッテリ-

            235,200円

            ( 258,720円 )
            1個 あり

            8日目

            3000000100000016500219×253×5255桁LEDクレーンスケール FJ-T003iFJ-T003iS4981046606981充電式バッテリ DC6V 6A(密封型鉛電池)3000リモコン・充電器・バッテリ-
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            秤量
            (g)
            最小表示
            (mg)
            重量
            (g)
            サイズ
            (mm)
            表示 メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 電源詳細 最大風袋重量
            (kg)
            付属品 内容量

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト