(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台秤 デジタル台はかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

台秤 デジタル台はかり

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,100円 ~ 49,000円  特別価格 
税込価格
48,510円 ~ 53,900円  特別価格 

【特長】・計量物を載せると約1秒で測定が完了します。・分解能は1/6000で高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル台はかり
  • 電源(V):
    AC100
  • 皿サイズ(mm):
    300×380
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 約3VA (ACアダプター付属)または単2乾電池(1.5V)X4本(別売)
  • 特長:
    計量物を載せると約1秒で測定が完了します。分解能は1/6000で高精度計量が可能です。ポール付き一体型(KAM)と持ち運びに便利なポール無し型(KBM)があります。計量データを直送するソフトWinCTの使用が可能です。風袋引機能・個数計機能付きです。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
重量(g)
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
ポール
直線性
最大計数値
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30000
5000
11200
300×624×781
台秤 FG30KAM
FG-30KAM
4981046601245
±0.01kg
120000pcs
1台

1個

49,000円

41,174

( 45,291円 )

1日目

60000
10000
11200
300×624×781
台秤 FG60KAM
FG-60KAM
4981046601252
±0.02kg
96000pcs
1台

1個

49,000円

41,174

( 45,291円 )

1日目

  • 注文停止中
150000
20000
11200
300×624×781
台秤 FG150KAM
FG-150KAM
4981046601269
±0.05kg
120000pcs
1台

1個

49,000( 53,900円 )

-

30000
5000
9700
380×464×118
台秤 FG30KBM
FG-30KBM
4981046601276
無し
±0.01kg
120000pcs
1台

1個

44,100円

37,057

( 40,763円 )

1日目

60000
10000
9700
380×464×118
台秤 FG60KBM
FG-60KBM
4981046601283
無し
±0.02kg
96000pcs
1台

1個

44,100円

37,057

( 40,763円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量物を載せると約1秒で測定が完了します。
・分解能は1/6000で高精度計量が可能です。
・ポール付き一体型(KAM)と持ち運びに便利なポール無し型(KBM)があります。
・計量データを直送するソフトWinCTの使用が可能です。
・風袋引機能・個数計機能付きです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台秤 デジタル台はかり

台秤 デジタル台はかり

    デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ

    デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ

      デジタル台はかり 検定付 FG

      デジタル台はかり 検定付 FG

        デジタル台はかり ポール付き FG

        デジタル台はかり ポール付き FG

          防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

          防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 44,100円 37,036円 41,845円 43,424円 56,583円
            通常出荷日 1日目   12日目   12日目   1日目   1日目~  
            商品タイプ デジタル台はかり デジタル台はかり - - -
            電源(V) AC100 - - - -
            皿サイズ(mm) 300×380 - - - -
            電源詳細 AC100V 50/60Hz 約3VA (ACアダプター付属)または単2乾電池(1.5V)X4本(別売) - - - -
            特長 計量物を載せると約1秒で測定が完了します。分解能は1/6000で高精度計量が可能です。ポール付き一体型(KAM)と持ち運びに便利なポール無し型(KBM)があります。計量データを直送するソフトWinCTの使用が可能です。風袋引機能・個数計機能付きです。 - - - -

            台秤 デジタル台はかりのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました