(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルはかり 265×250×106

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルはかり 265×250×106

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,800円 ~ 16,900円
税込価格
9,680円 ~ 18,590円

【特長】・1/2000(SH5000:1/2500)の高分解能で高精度に計量で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタルはかり
  • サイズ(mm):
    265×250×106
  • 皿サイズ(mm):
    230×190
  • 電源詳細:
    単1乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)
  • 詳細仕様:
    オートパワーオフ機能付き 風袋引機能付き
  • 内容量:
    1台

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
重量(g)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
500
約1900
デジタルはかり SH1000
SH1000
4981046602136
1/2000の高分解能で高精度に計量できます。
1台

1個

8,800( 9,680円 )

1日目

2000
1000
約1900
デジタルはかり SH2000
SH2000
4981046602143
1/2000の高分解能で高精度に計量できます。
1台

1個

8,800( 9,680円 )

1日目

5000
2000
約1900
デジタルはかり SH5000
SH5000
4981046602150
1/2500の高分解能で高精度に計量できます。
1台

1個

8,800( 9,680円 )

1日目

12000
5000
約1900
デジタルはかり SH12K
SH12K
4981046602167
1/2000の高分解能で高精度に計量できます。
1台

1個

8,800( 9,680円 )

1日目

20000
10000
約2500
デジタルはかりSH-20K
SH-20K
4981046603713
1/2000の高分解能で高精度に計量できます。
1台

1個

8,800( 9,680円 )

1日目

30000
20000
約2500
デジタルはかりSH-30K
SH-30K
4981046603720
1/2000の高分解能で高精度に計量できます。
1台

1個

16,900( 18,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/2000(SH5000:1/2500)の高分解能で高精度に計量できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルはかり 265×250×106

デジタルはかり 265×250×106

    A&D デジタルはかり SH-20K

    A&D デジタルはかり SH-20K

      デジタルはかり 検定付 265×250×103

      デジタルはかり 検定付 265×250×103

        A&D デジタルはかり SJ-12K

        A&D デジタルはかり SJ-12K

          メーカー アズワン 三商 アズワン 三商
          通常価格 8,800円 8,800円 9,405円 9,900円
          通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目  
          商品タイプ デジタルはかり - デジタルはかり -
          サイズ(mm) 265×250×106 - 265×250×103 -
          皿サイズ(mm) 230×190 - 230×190 -
          電源詳細 単1乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売) - 単1乾電池X4本(別売)またはACアダプター(別売) -
          詳細仕様 オートパワーオフ機能付き 風袋引機能付き - オートパワーオフ機能付き 風袋引機能付き -

          デジタルはかり 265×250×106のレビュー

          評価 4.5 平均満足度:4.5 13件のレビュー
          大量の小物をはかる時に
          評価 5.0満足度:5.02016/10/15
          このはかりは大きさもまあまあですし、
          いろんな種類のものがはかれるので助かります。
          文字の大きさ、見やすさの面でも、かなり良いです。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ネジ類、ゴム製品を計るため
          評価 5.0満足度:5.02016/10/15
          小さなものを袋に入れて、重さを比べる時に使っています。
          同じような量にみえて少しでも数値が違っていると、入れ間違いをして
          しまっていることに気付かされるので、このはかりは非常に役立っています。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ポリキャップを大量にはかるとき
          評価 5.0満足度:5.02016/10/15
          ポリキャップを沢山(100以上)はかるときに使用。何回も計る手間がなくなりました。電池式なのであらゆる現場で使えるのもうれしいです。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          小さなものの数量を確認したいとき
          評価 5.0満足度:5.02016/10/15
          仕入先から、小さいものが大量に入荷してきた時にこのはかりを使用しています。作業の効率化、時間短縮、ストレスが軽減などいいことばかりです。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          細かいねじなどを計るとき
          評価 5.0満足度:5.02016/10/15
          ねじ類を小分けして納品するのに、このはかりを使用。
          細かいねじは数えるのが大変なので、こういった文字が大きくて見やすいはかりが必要でした。作業の効率化につながっております。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました