(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケット天びん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポケット天びん

通常単価(税別)
7,505円
税込単価
8,256円

【特長】・手のひらサイズの天秤です【仕様】・秤量:250g・最小表示:0.1g...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタルはかり
  • 最小表示(mg):
    100
  • サイズ(mm):
    71×97×22
  • 皿サイズ(mm):
    65×63
  • 電源詳細:
    CR2032ボタン電池X2個(テスト用付属)
  • 繰り返し性:
    0.1g
  • 特長:
    手のひらサイズの天秤です。
  • 内容量:
    1台

型番

2-5126-02 解除

Loading...

仕様

  • 秤量:250g
  • 最小表示:0.1g
  • 繰り返し性:0.1g
  • 本体サイズ:71×97×22mm
  • 計量皿サイズ:65×63mm
  • 電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-5126-02

250
ポケット天びんPS251JP
PS251JP
1台

1個

7,505( 8,256円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズの天秤です
【仕様】
・秤量:250g
・最小表示:0.1g
・繰り返し性:0.1g
・本体サイズ:71×97×22mm
・計量皿サイズ:65×63mm
・電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケット天びんの型番2-5126-02のページです。
型番2-5126-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケット天びん

ポケット天びん

    パーソナル電子天びん EK

    パーソナル電子天びん EK

      メトラー 分析天びん MSシリーズ

      メトラー 分析天びん MSシリーズ

        A&D 天秤用卓上風防 AD-1672A

        A&D 天秤用卓上風防 AD-1672A

          メーカー アズワン アズワン 三商 三商
          通常価格 7,505円 39,004円 205,800円 128,660円
          通常出荷日 10日目   1日目   19日目   19日目  
          商品タイプ デジタルはかり 電子天秤 分析天秤 -
          最小表示(mg) 100 - - -
          サイズ(mm) 71×97×22 - - -
          皿サイズ(mm) 65×63 - - -
          電源詳細 CR2032ボタン電池X2個(テスト用付属) - - -

          ポケット天びんのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました