(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度電子天びん 秤量(g) 220~12000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高精度電子天びん 秤量(g) 220~12000

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,709円 ~ 109,125円
税込価格
75,580円 ~ 120,038円

音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 重量(g):
    約2100
  • 電源詳細:
    専用ACアダプタ(付属)
  • 機能:
    スタンバイ・リミット・風袋引き・外部校正分銅による手動スパン調整
  • インターフェース:
    RS232C
  • 表示単位:
    n・%・個数・カラット・もんめ
  • 特長:
    音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
サイズ(mm)
皿サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
再現性
直線性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
320
1
182×235×168
φ118
高精度電子天びん AJⅡ-320
AJⅡ-320
0.001g
±0.003g
1台

1個

68,709( 75,580円 )

15日目

620
1
182×235×168
φ118
高精度電子天びん AJⅡ-620
AJⅡ-620
0.001g
±0.004g
1台

1個

105,083( 115,591円 )

10日目

2200
10
192×265×87
180×160
高精度電子天びん AJⅡ-2200
AJⅡ-2200
0.01g
±0.02g
1台

1個

70,325( 77,358円 )

1日目

4200
10
192×265×87
180×160
高精度電子天びん AJⅡ-4200
AJⅡ-4200
0.01g
±0.03g
1台

1個

91,341( 100,475円 )

1日目

6200
10
192×265×87
180×160
高精度電子天びん AJⅡ-6200
AJⅡ-6200
0.01g
±0.03g
1台

1個

109,125( 120,038円 )

7日目

12000
1000
192×265×87
180×160
高精度電子天びん AJⅡ-12K
AJⅡ-12K
0.1g
±0.1g
1台

1個

71,942( 79,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度電子天びん 秤量(g) 220~12000

高精度電子天びん 秤量(g) 220~12000

    高精度電子天びん AJ-420JS

    高精度電子天びん AJ-420JS

      高精度電子天びん AJ-320JS

      高精度電子天びん AJ-320JS

        高精度電子天びん AJ-220JS

        高精度電子天びん AJ-220JS

          電子天びん 秤量(g) 220~4200

          電子天びん 秤量(g) 220~4200

            音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ

            音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ

              分析天秤 秤量(g) 120~1100

              分析天秤 秤量(g) 120~1100

                音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)220~320

                音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)220~320

                  防水はかり

                  防水はかり

                    分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

                    分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

                      メーカー アズワン コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン
                      通常価格 68,709円 104,760円 82,451円 77,600円 84,645円 102,642円 257,628円 80,000円 19,095円 186,200円
                      通常出荷日 1日目~   15日目   15日目   15日目   1日目~   10日目   1日目   12日目~   1日目   1日目~  
                      商品タイプ 電子天秤 - - - 電子天秤 電子天秤 分析天秤 電子天秤 防水はかり 分析天秤
                      重量(g) 約2100 - - - - - - - 約2500 約7000
                      電源詳細 専用ACアダプタ(付属) - - - ACアダプター(付属) - ACアダプター(付属) - 単2乾電池X4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) AC100V/12VA(ACアダプター付属)
                      機能 スタンバイ・リミット・風袋引き・外部校正分銅による手動スパン調整 - - - - - 計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド - - -
                      インターフェース RS232C - - - RS232C(9Pメス・ケーブル別売) - RS232・USB - - -

                      高精度電子天びん 秤量(g) 220~12000のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました