(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天びん 秤量(g) 220~3200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子天びん 秤量(g) 220~3200

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
82,816円 ~ 91,360円  特別価格 
税込価格
91,098円 ~ 100,496円  特別価格 

グラム・%・個数の3モード表示です。秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    100
  • 重量(g):
    約2200
  • 仕様:
    簡易風防付き、アナログ表示付き
  • サイズ(mm):
    約170×240×75
  • 電源詳細:
    100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
  • 計量皿材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 特長:
    グラム・%・個数の3モード表示です。秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
皿サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
再現性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
220
1
100×100
電子天びん BL-220H
BL-220H
4540217000432
0.001g
1台

1個

82,816円

80,977

( 89,075円 )

7日目

  • 注文停止中
320
1
100×100
電子天びん BL-320H
BL-320H
4540217000449
0.001g
1台

1個

91,360円

88,948

( 97,843円 )

-

  • 注文停止中
2200
10
160×124
電子天びん BL-2200H
BL-2200H
4540217000456
0.01g
1台

1個

82,816円

80,977

( 89,075円 )

-

3200
10
160×124
電子天びん BL-3200H
BL-3200H
4540217000463
0.01g
1台

1個

91,360円

88,948

( 97,843円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グラム・%・個数の3モード表示です。秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子天びん 秤量(g) 220~3200

電子天びん 秤量(g) 220~3200

    電子天びん 秤量(g) 320~3200

    電子天びん 秤量(g) 320~3200

      高精度電子天びん CJ-220

      高精度電子天びん CJ-220

        MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mg

        MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mg

          電子天秤 秤量(g) 220~8200

          電子天秤 秤量(g) 220~8200

            電子てんびん FZ-iWP FZ-120iWP

            電子てんびん FZ-iWP FZ-120iWP

              電子天びん 秤量 300~3000g

              電子天びん 秤量 300~3000g

                MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mg

                MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mg

                  メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 メトラー・トレド アズワン ケニス アズワン メトラー・トレド
                  通常価格 82,816円 64,205円 73,242円 564,804円 107,938円 73,333円 30,463円 420,721円
                  通常出荷日 1日目~   7日目~   11日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 電子天秤 電子天秤 - - 電子天秤 - 電子天秤 -
                  電源(V) 100 AC100 - - - - AC100 -
                  重量(g) 約2200 約2200 - - - - 約1300 -
                  仕様 簡易風防付き、アナログ表示付き 風袋引き機能付き - - - - - -
                  サイズ(mm) 約170×240×75 170×240×75 - - - - 188×216×58 -

                  電子天びん 秤量(g) 220~3200のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました