(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天びん 秤量 300~3000g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子天びん 秤量 300~3000g

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,463円
税込価格
33,509円

読み取りが素早く、高安定な電子天びん【特長】・応答時間は約2秒で、素早く読み取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    AC100
  • 重量(g):
    約1300
  • サイズ(mm):
    188×216×58
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz(ACアダプタ-付属)または単3アルカリ乾電池X6本
  • 直線性:
    ±0.2g
  • 機能:
    風袋引き・オートパワーオフ
  • 特長:
    応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。IB-3Kは最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能です。便利な個数・%・比重測定が可能です。乾電池ですので屋外でも使用可能です。
  • 内容量:
    1台

型番

1-5164-13 解除

Loading...

製品仕様

電子天びんの外観

本体サイズ: 188×216×58mm 
重量: 約1.3kg
皿サイズ: IB-3K/170×130mm、ステンレス製
再現性(σ): IB-3K/0.1g
直線性: IB-3K/±0.2g
機能: 風袋引き・オートパワーオフ
電源: AC100V  50/60Hz(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×6本

電子天びんのサイズ表

品番型番秤量(g)最小表示(g)備考/JANコード
1-5164-13IB-3K30000.14560111749091

注意・禁止事項

  • IB天びんを危険領域※で使用しないでください。
  • IB天びんには、付属のACアダプタ以外のものを使用しないでください。また供給電源電圧がACアダプタの表示と合っていることを確認してください。
  • IB天びんには当社が用意したオプションおよび周辺機器を使用してください。指定されたオプション以外のものをまちがって使用しますと、天びんが正常に作動しなくなる恐れがあります。
  • IB天びんは、堅牢な設計になっていますが精密機器です。したがって取扱いを注意深く、ていねいに行うことにより、長期間故障なく使用していただくことができます。

※引火性のあるガス、液体、粉塵などの漂うところ等。

商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
皿サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
再現性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-5164-13

3000
100
170×130、ステンレス製
電子天秤 IB-3K
IB-3K
4560111749091
0.1g
1台

1個

30,463( 33,509円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

読み取りが素早く、高安定な電子天びん
【特長】
・応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。
・IB-3Kは最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能です。
・便利な個数・%・比重測定が可能です。
・乾電池でも使用できるため屋外でも使用可能です。
【用途】
・質量の測定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子天びん 秤量 300~3000g

電子天びん 秤量 300~3000g

    電子天びん 秤量(g) 220~3200

    電子天びん 秤量(g) 220~3200

      ミニ電子天びん

      ミニ電子天びん

        電子天秤 秤量(g) 220~8200

        電子天秤 秤量(g) 220~8200

          分析天秤 秤量(g) 120・220 皿サイズ(mm) Φ91

          分析天秤 秤量(g) 120・220 皿サイズ(mm) Φ91

            防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

            防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

              電子台ばかり FG-60KAL

              電子台ばかり FG-60KAL

                A&D パーソナル電子天秤 EK-30KL

                A&D パーソナル電子天秤 EK-30KL

                  電子台ばかり FG-150KBM

                  電子台ばかり FG-150KBM

                    音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

                    音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

                      天秤(耐薬フッ素コーティング天板タイプ)

                      天秤(耐薬フッ素コーティング天板タイプ)

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン
                        通常価格 30,463円 82,816円 48,510円 107,938円 108,969円 56,583円 38,080円 54,000円 31,775円 107,950円 35,574円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   6日目   4日目   6日目   10日目   1日目  
                        商品タイプ 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 分析天秤 - - - - 電子天秤 電子天秤
                        電源(V) AC100 100 - - AC100 - - - - - AC100
                        重量(g) 約1300 約2200 約1250 - 約6200 - - - - - 約1300
                        サイズ(mm) 188×216×58 約170×240×75 188×216×58 - 215×356×338 - - - - - 188X216X58
                        電源詳細 AC100V 50/60Hz(ACアダプタ-付属)または単3アルカリ乾電池X6本 100V 50/60Hz(ACアダプター付属) ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池X6本(別売) - AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) - - - - - -

                        電子天びん 秤量 300~3000gのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました