(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天秤 秤量(g) 120~1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分析天秤 秤量(g) 120~1100

通常価格(税別)
257,628円 ~ 343,762円
税込価格
283,391円 ~ 378,138円

操作はタッチスクリーン式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレスセンサーも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • サイズ(mm):
    230×393×350
  • 表示:
    カラーVGAタッチパネル
  • 電源詳細:
    ACアダプター(付属)
  • 校正方法:
    内部自動校正
  • 機能:
    計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド
  • インターフェース:
    RS232・USB
  • 対応OS:
    Windows®XP/VistaTM/7
  • 特長:
    操作はタッチスクリーン式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレスセンサーも4ヶ所付いています。ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。
  • 材質:
    風防/静電気防止コーティングガラス
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
重量(g)
皿サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
再現性
直線性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
620
1
6900
φ130
分析天秤EX623G
EX623G
±0.001g
±0.002g
1台

1個

257,628( 283,391円 )

-

  • 注文停止中
1100
1
7500
φ130
分析天秤EX1103G
EX1103G
±0.001g
±0.002g
1台

1個

343,762( 378,138円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

操作はタッチスクリーン式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレスセンサーも4ヶ所付いています。ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析天秤 秤量(g) 120~1100

分析天秤 秤量(g) 120~1100

    分析天秤 秤量(g) 120・220 皿サイズ(mm) Φ91

    分析天秤 秤量(g) 120・220 皿サイズ(mm) Φ91

      分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

      分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

        電子天秤 秤量(g) 220~8200

        電子天秤 秤量(g) 220~8200

          分析天秤 秤量(g) 120~320

          分析天秤 秤量(g) 120~320

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 257,628円 108,969円 186,200円 107,938円 231,494円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
            商品タイプ 分析天秤 分析天秤 分析天秤 電子天秤 分析天秤
            サイズ(mm) 230×393×350 215×356×338 220×330×310 - 本体:230×354×340
            表示 カラーVGAタッチパネル - - - -
            電源詳細 ACアダプター(付属) AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) AC100V/12VA(ACアダプター付属) - -
            校正方法 内部自動校正 内蔵分銅 - 内蔵分銅 内蔵分銅

            分析天秤 秤量(g) 120~1100のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました