(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7747-01
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101 ブンセキテンビン ヒョウリョウ(G) 120~320

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
157,361円 ~ 221,413円
税込価格
173,097円 ~ 243,554円

0.01mgレンジで101gのハイキャパシティです(GH-252)。風防に帯電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 電源(V):
    AC100
  • 重量(g):
    8200
  • サイズ(mm):
    217×442×316
  • 皿サイズ(mm):
    φ90
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
  • 表示書き換え間隔:
    5回/秒または10回/秒
  • 100%登録小質量:
    10.0mg(最小表示/0.01・0.1・1%)
  • 最小単位質量:
    0.1mg(サンプル数/10・25・50または100個)
  • 特長:
    0.01mgレンジで101gのハイキャパシティです(GH-252)。風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています。校正用分銅を内蔵しています。g・mg・ct・mom・%の5モードから表示選択が可能です。最大200個の計量値を記憶し、一括出力も可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信が可能です。風袋引機能付きです。
  • 付属品:
    データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-7747-01 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ秤量最小表示電源重量サイズ皿サイズメーカー商品名型番JANコード
1-7747-04分析天秤220g0.1mgAC100V8200g217mm×442mm×316mmφ80mm分析天秤 GH200GH-2004981046601122
1-7747-03分析天秤120g0.1mgAC100V8200g217mm×442mm×316mmφ80mm分析天秤 GH120GH-1204981046601115
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
再現性
直線性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-7747-01

220/51
0.1/0.01
分析天秤 GH202
GH-202
4981046601139
0.1/0.02mg
±0.2/±0.03mg
1台

1個

205,597( 226,157円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

0.01mgレンジで101gのハイキャパシティです(GH-252)。風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています。校正用分銅を内蔵しています。g・mg・ct・mom・%の5モードから表示選択が可能です。最大200個の計量値を記憶し、一括出力も可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信が可能です。風袋引機能付きです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101

分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101

    分析用電子天びん GHシリーズ

    分析用電子天びん GHシリーズ

      分析天秤 秤量(g) 152~320・220/51

      分析天秤 秤量(g) 152~320・220/51

        電子分析天びん GHシリーズ

        電子分析天びん GHシリーズ

          電子天秤 秤量 122~3200g

          電子天秤 秤量 122~3200g

            デジタルはかり 265×250×106

            デジタルはかり 265×250×106

              電子天びん 秤量(g) 220~3200

              電子天びん 秤量(g) 220~3200

                電子天秤 秤量(g) 220~8200

                電子天秤 秤量(g) 220~8200

                  高精度電子天びん CJ-220

                  高精度電子天びん CJ-220

                    台秤 デジタル台はかり

                    台秤 デジタル台はかり

                      メーカー アズワン エー・アンド・デイ アズワン エー・アンド・デイ アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                      通常価格 157,361円 149,233円 220,500円 133,625円 7,204円 8,800円 82,816円 107,938円 73,242円 44,100円
                      通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   10日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   11日目   1日目  
                      商品タイプ 分析天秤 電子天秤 分析天秤 デジタルはかり - デジタルはかり 電子天秤 電子天秤 - デジタル台はかり
                      電源(V) AC100 ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約15VA(ACアダプタ含む) AC100 - - - 100 - - AC100
                      重量(g) 8200 - - - - - 約2200 - - -
                      サイズ(mm) 217×442×316 - - - - 265×250×106 約170×240×75 - - -
                      皿サイズ(mm) φ90 - φ90 - - 230×190 - - - 300×380

                      分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました