(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天秤 秤量(g) 152~320・220/51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7777-01
分析天秤 秤量(g) 152~320・220/51 ブンセキテンビン ヒョウリョウ(G) 152~320

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
223,440円 201,096円
税込単価
245,784円 221,206円

校正用分銅を標準装備しています(OIML E2級精度)。g・mg・ct・個数・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 電源(V):
    AC100
  • 皿サイズ(mm):
    φ90
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または内蔵バッテリー(別売)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-7777-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-7777-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
重量(g)
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
再現性
直線性
特長
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7777-01

220/51
0.1/0.01
7900
217×442×316
分析天秤 HR202i
HR202i
4981046601160
0.1/0.02mg
±0.2/±0.03mg
校正用分銅を標準装備しています(OIML E2級精度)。g・mg・ct・個数・%・momの6モードから表示選択が可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信やコンパクト・プリンター(AD-8121B・別売)との接続が可能です。風袋引機能付きです。HR202i・HR300iは風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています。
データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM)・ACアダプタ(TB109)
1台

1個

223,440円

201,096

( 221,206円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

校正用分銅を標準装備しています(OIML E2級精度)。g・mg・ct・個数・%・momの6モードから表示選択が可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信やコンパクト・プリンター(AD-8121B・別売)との接続が可能です。風袋引機能付きです。HR202i・HR300iは風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天秤 秤量(g) 152~320・220/51の型番1-7777-01のページです。
型番1-7777-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析天秤 秤量(g) 152~320・220/51

分析天秤 秤量(g) 152~320・220/51

    分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101

    分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101

      分析用電子天秤 HRシリーズ

      分析用電子天秤 HRシリーズ

        音叉式分析天秤 HTRシリーズ

        音叉式分析天秤 HTRシリーズ

          メーカー アズワン アズワン 三商 三商
          通常価格 220,500円 157,361円 223,257円 152,000円
          通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   12日目~  
          商品タイプ 分析天秤 分析天秤 分析天秤 分析天秤
          電源(V) AC100 AC100 - -
          皿サイズ(mm) φ90 φ90 - -
          電源詳細 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または内蔵バッテリー(別売) AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) - -
          内容量 1台 1台 - -

          分析天秤 秤量(g) 152~320・220/51のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          1-7777-02
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          秤量
          (g)
          最小表示
          (mg)
          重量
          (g)
          サイズ
          (mm)
          メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 再現性 直線性 特長 付属品 内容量

          220,500円

          ( 242,550円 )
          1個 あり

          1日目

          3200.17900217×442×316分析天秤 HR300iHR300i49810466011770.2mg±0.3mg校正用分銅を標準装備しています(OIML E2級精度)。g・mg・ct・個数・%・momの6モードから表示選択が可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信やコンパクト・プリンター(AD-8121B・別売)との接続が可能です。風袋引機能付きです。HR202i・HR300iは風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています。データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM)・ACアダプタ(TB109)-

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました