(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天秤 秤量(g) 120・220 皿サイズ(mm) Φ91

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分析天秤 秤量(g) 120・220 皿サイズ(mm) Φ91

  • SALE 2025/07/14まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
108,969円 ~ 138,000円  特別価格 
税込価格
119,866円 ~ 151,800円  特別価格 

【特長】・耐衝撃性と高性能を両立したアルミニウム一体型質量センサーを搭載してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 最小表示(mg):
    0.1
  • 電源(V):
    AC100
  • 重量(g):
    約6200
  • サイズ(mm):
    215×356×338
  • 皿サイズ(mm):
    φ91
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
  • 校正方法:
    内蔵分銅
  • 機能:
    個数・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算・積み込み測定(フォーミュレーション)
  • 特長:
    耐衝撃性と高性能を両立したアルミニウム一体型質量センサーを搭載しています。測定を中断する事無くワンタッチで表示安定・反応スピードの調節が可能です。上下限値を設定すると、試料の重さにより合格・過量・不足を表示します。
  • 脚注:
    Windows®直結機能は別途RS232Cケーブル1-5225-11)が必要です。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
120
分析天秤ITX120
ITX120
4560111728331
1台

1個

108,969( 119,866円 )

-

  • 注文停止中
220
分析天秤ITX220
ITX220
4560111728324
1台

1個

138,000円

124,200

( 136,620円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性と高性能を両立したアルミニウム一体型質量センサーを搭載しています。
・測定を中断する事無くワンタッチで表示安定・反応スピードの調節が可能です。
・上下限値を設定すると、試料の重さにより合格・過量・不足を表示します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析天秤 秤量(g) 120・220 皿サイズ(mm) Φ91

分析天秤 秤量(g) 120・220 皿サイズ(mm) Φ91

    分析天秤 秤量(g) 120~1100

    分析天秤 秤量(g) 120~1100

      分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

      分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

        電子天秤 秤量(g) 220~8200

        電子天秤 秤量(g) 220~8200

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 108,969円 257,628円 186,200円 107,938円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 分析天秤 分析天秤 分析天秤 電子天秤
          最小表示(mg) 0.1 - - -
          電源(V) AC100 - AC100 -
          重量(g) 約6200 - 約7000 -
          サイズ(mm) 215×356×338 230×393×350 220×330×310 -

          分析天秤 秤量(g) 120・220 皿サイズ(mm) Φ91のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          秤量用
          評価 5.0満足度:5.02020/11/17
          薬品の秤量用に購入しました。0.1mgまで測れる分析天秤としては、最安値に近い商品ではないでしょうか。税込10万を切ると設備でなく消耗品扱いでの購入ができたので、更に良かったのですが・・

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました