防塵・防滴設計(IP54相当)で、雨天でも安心、有害大気汚染物質のサンプリング...
本体と付属品の外観
特長
仕様
エアーサンプラーとしては後発機種となりますので、機能面などで顧客の声を多く取り入れております。
防塵・防滴設計(IP54相当)で、雨天でも安心、有害大気汚染物質のサンプリングに便利なエアーポンプ。
【特長】
・50~1,000mL/minの流量設定で、有害大気汚染物質測定方法の捕集管採取、及び専用検知管の測定が可能。
・瞬時流量精度は±3%と高精度(指定校正時)。
・流量と吸引時間の見やすい同時表示。
・バックアップ電源で停電時も連続吸引が可能。
・捕集管装着部が回転するので、任意の角度で本体を設置可能。
・瞬時流量、積算流量を20℃又は25℃の値に自動補正(任意設定)。
【用途】
・作業環境測定用、住宅内環境ガス測定用、大気汚染調査用検知管など、多種の専用検知管が使用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
自動ガス採取ポンプ GSP-400FTの型番1-3328-01のページです。
型番1-3328-01に関する仕様情報を記載しております。