(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式ピストンポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動式ピストンポンプ

通常単価(税別)
98,247円
税込単価
108,072円

駆動源のない場所でも溶剤の移送ができるポンプ。【特長】・粘度の高い溶剤の移送で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンディーポンプ
  • 全長(m):
    1.1
  • 吐出量(ml/min):
    600ml/ストローク
  • 最大揚程(mm):
    2000
  • 長さ(m):
    1(ホース長)
  • メーカー商品名:
    手動式ピストンポンプLXHS
  • メーカー型番:
    LXHS
  • 重量:
    3.3kg
  • 材質:
    パッキン/ふっ素樹脂、本体/ステンレス(SUS304)
  • 使用粘度:
    10000cP以下
  • 特長:
    ボールバルブ付きで液ダレを防ぎます。サイフォン機能により、連続吐出が可能です。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-3310-01 解除

Loading...

手動式ピストンポンプの詳細

手動式ピストンポンプ:関連画像

手動式ピストンポンプ イメージ

仕様

  • 全長×ホース長:1,100×1,000mm
  • 吐出量:600mL/ストローク
  • 最大揚程:2m
  • 使用液体粘度:10,000cP以下
  • 材質:本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/ふっ素樹脂(R)
  • 重量:3.3kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3310-01

1台

1個

98,247( 108,072円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

駆動源のない場所でも溶剤の移送ができるポンプ。
【特長】
・粘度の高い溶剤の移送で使用可能。
【用途】
・蜂蜜のようなドロッとした液体の移送に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手動式ピストンポンプの型番1-3310-01のページです。
型番1-3310-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動式ピストンポンプ

手動式ピストンポンプ

    手動式ペールポンプ

    手動式ペールポンプ

      酸・アルカリハンディポンプ PC-108

      酸・アルカリハンディポンプ PC-108

        薬液移送ハンディポンプ

        薬液移送ハンディポンプ

          メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン
          通常価格 98,247円 45,276円 173,500円 65,983円
          通常出荷日 8日目   1日目~   19日目   7日目~  
          商品タイプ ハンディーポンプ ハンディーポンプ - ハンディーポンプ
          全長(m) 1.1 0.632 - -
          吐出量(ml/min) 600ml/ストローク 200ml/ストローク - -
          最大揚程(mm) 2000 2000 - -
          長さ(m) 1(ホース長) 0.35(ホース) - -

          手動式ピストンポンプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました