(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式ペールポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-3311-01
手動式ペールポンプ シュドウシキペールポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,276円
税込単価
49,804円

ペール缶からオイル移送ができるポンプ。【特長】・ハンドルを押し下げると吸引し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンディーポンプ
  • 全長(m):
    0.632
  • 吐出量(ml/min):
    200ml/ストローク
  • 最大揚程(mm):
    2000
  • 長さ(m):
    0.35(ホース)
  • 重量:
    1kg
  • 使用可能液体粘度(許容粘度):
    10000以下
  • 特長:
    ハンドルを押し下げると吸引し、引き上げると吐出します。
  • 内容量:
    1台

型番

1-3311-01 解除

Loading...

手動式ペールポンプの詳細

手動式ペールポンプ:関連画像

手動式ペールポンプ イメージ

共通仕様

  • 手動ポンプの流量(1ストローク):200ml
  • 接液部材質:PTFE(ふっ素樹脂)
  • 全長×ホース長:632×350mm
  • 吐出量:200ml/ストローク
  • 最大揚程:2m
  • 使用液体粘度:10,000cP以下
  • ホース・パッキン材質:ふっ素樹脂(R)
  • 重量:1kg

1-3311-01の仕様

  • 接液部材質:ステンレス(SUS304)

1-3311-02の仕様

  • 接液部材質:ステンレス(SUS316)
商品情報を表示

1-3311-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3311-01

Xタイプ
手動式ペールポンプSX
SX
ホース・パッキン材質/ふっ素樹脂、接液部/ステンレス(SUS304)
1台

1個

45,276( 49,804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ペール缶からオイル移送ができるポンプ。
【特長】
・ハンドルを押し下げると吸引し、引き上げると吐出す送液機器。
・クローズペール缶の口に差し込んで使えるポンプ。
・1V電源や圧縮エアがない場所でご使用可能。
【用途】
・灯油・経由・切削油などの移送に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手動式ペールポンプの型番1-3311-01のページです。
型番1-3311-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動式ペールポンプ

手動式ペールポンプ

    手動式ピストンポンプ

    手動式ピストンポンプ

      DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

      DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

        真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

        真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

          アラメック(R)真空ホース

          アラメック(R)真空ホース

            高真空ダイアフラム真空ポンプ

            高真空ダイアフラム真空ポンプ

              薬液移送ハンディポンプ

              薬液移送ハンディポンプ

                3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                  真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ

                  真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ

                    オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

                    オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

                      電磁駆動式送液ポンプ

                      電磁駆動式送液ポンプ

                        簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

                        簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

                          小型電動ボールバルブ(ステンレス) AC200V

                          小型電動ボールバルブ(ステンレス) AC200V

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 45,276円 98,247円 6,080円 34,520円 4,359円 157,730円 65,983円 17,041円 31,282円 74,353円 22,515円 22,000円 24,355円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~  
                            商品タイプ ハンディーポンプ ハンディーポンプ - - - - ハンディーポンプ 送液ポンプ - - 送液ポンプ - その他
                            全長(m) 0.632 1.1 - - - - - - - - - - -
                            吐出量(ml/min) 200ml/ストローク 600ml/ストローク - - - - - - - - - - -
                            最大揚程(mm) 2000 2000 - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 0.35(ホース) 1(ホース長) - - - - - - - - - - -

                            手動式ペールポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オイル用以外もありますか?
                            A
                            材質を変更し、溶剤・酸・アルカリに使用できるタイプもございます。(P-SX)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-3311-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ メーカー商品名 メーカー型番 材質 内容量

                            46,948円

                            ( 51,643円 )
                            1個 -

                            10日目

                            XTタイプ手動式ペールポンプSXTSXTホース・パッキン材質/ふっ素樹脂、接液部/ステンレス(SUS304)接液部/ステンレス(SUS316)-

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました