(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中ポンプ AMG3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-3298-02
水中ポンプ AMG3000 スイチュウポンプ

通常価格(税別)
27,793円 ~ 30,441円
税込価格
30,572円 ~ 33,485円

錆びに強い樹脂ボディと長時間連続運転も安心なサーマルプロテクター付きで、土木・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水中ポンプ
  • 流量範囲(ml/min):
    110000
  • サイズ(mm):
    199×179×287
  • 最大揚程(mm):
    7000
  • 消費電力:
    300W
  • 重量:
    3.3kg
  • 電源コード長:
    5m
  • 電源:
    単相100V
  • 付属品:
    ホースバンド、ホースカップリング(固定ナット、竹の子25mm)、竹の子15mm、吊下げ用ロープ10m、取扱説明書
  • 内容量:
    1台

型番

2-3298-02 解除

Loading...

商品仕様

【特長】

  • 軽量で錆びない樹脂ボディです。

【仕様】

  • 材質:本体/PP(ポリプロピレン)、接液部分/PP(ポリプロピレン)・ガラス繊維
  • 最高全揚程:7.0m
  • 定格電流:3.2A
  • 消費電力:300W
  • 電源コード長:5m
  • 電源:単相100V
  • 重量:3.3kg
  • サイズ(mm):199×179×287
  • 吐出量:110L/min
  • 付属品:ホースバンド、ホースカップリング(固定ナット・タケノコ25mm)、竹の子Φ15mm、吊下げロープ10m
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-3298-02

60Hzタイプ
水中ポンプ AMG-3000(60Hz)
AMG3000(60HZ)
4960673688744
本体/PP(ポリプロピレン)、接液部/PP(ポリプロピレン)・ガラス繊維接液部/PP(ポリプロピレン)・ガラス繊維
1台

1個

27,793( 30,572円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

錆びに強い樹脂ボディと長時間連続運転も安心なサーマルプロテクター付きで、土木・建築現場の排水から農園・園芸用の排水・灌水に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中ポンプ AMG3000

水中ポンプ AMG3000

    液体定量吐出バルブ

    液体定量吐出バルブ

      電動ポンプ(100V)灯油・軽油 EVPシリーズ

      電動ポンプ(100V)灯油・軽油 EVPシリーズ

        オイルレス吸引ポンプ

        オイルレス吸引ポンプ

          エアーポンプ 吐出風量(ml/min) 30000~80000

          エアーポンプ 吐出風量(ml/min) 30000~80000

            電磁駆動式送液ポンプ

            電磁駆動式送液ポンプ

              アスピレーター 水流ポンプ金属製・PTFE製

              アスピレーター 水流ポンプ金属製・PTFE製

                メーカー アズワン 武蔵エンジニアリング アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 27,793円 85,000円 128,040円 67,769円 35,103円 22,515円 5,415円
                通常出荷日 1日目~   11日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                商品タイプ 水中ポンプ ディスペンサー - - エアーポンプ・アスピレーター 送液ポンプ チューブ継手
                流量範囲(ml/min) 110000 - - - - - -
                サイズ(mm) 199×179×287 - - - 132×208×186(接続口除く) 80×125×89.5 -
                最大揚程(mm) 7000 - - - - - -
                消費電力 300W - - - - - -

                水中ポンプ AMG3000のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q ホースの接続口径を教えてください。
                A
                出荷時は25mm径の竹の子が取り付けてあります。必要に応じて付属の15mm径の竹の子に交換可能です。交換方法については取扱説明書などでご確認ください。

                送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました