(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超微量ダイヤフラム式定量ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5797-06
超微量ダイヤフラム式定量ポンプ チョウビリョウダイヤフラムシキテイリョウポンプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
322円 ~ 87,470円
税込価格
354円 ~ 96,217円

【特長】・コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。・DCモーター...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番:1-5797-11は、1-5797-05(SNF10KP24V)と1-5797-06(SNF10KT24V)には使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-5797-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
流量範囲(ml/min)
サイズ(mm)
詳細タイプ
仕様
接続口径(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
消費電力
電流
仕様詳細
材質
電源
吐出圧力(MPa)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-5797-06

送液ポンプ
-
0~100
48×66×50
Tタイプ直流24V
-
Φ4.3
微流量制御ポンプ SNF10KT24V
SNF10KT24V
3.3W
0.14A
自吸揚程MAX1m
接液部/ヘッド/PP、バルブ/FFPM、ダイアフラム/PTFE
DC24V
0-0.05
1台

1個

75,000( 82,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。
・DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。
・特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。

(i)ご注意

  • 型番:1-5797-11は、1-5797-05(SNF10KP24V)と1-5797-06(SNF10KT24V)には使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超微量ダイヤフラム式定量ポンプ

超微量ダイヤフラム式定量ポンプ

    電磁駆動式送液ポンプ

    電磁駆動式送液ポンプ

      マスフローコントローラー (流量計・液面計)

      マスフローコントローラー (流量計・液面計)

        ベローズポンプ

        ベローズポンプ

          クリーンエアーシステム

          クリーンエアーシステム

            ダイアフラムポンプ(防爆仕様) DP-10シリーズ

            ダイアフラムポンプ(防爆仕様) DP-10シリーズ

              水中ポンプ AMG3000

              水中ポンプ AMG3000

                オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ

                オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ

                  手動式ピストンポンプ

                  手動式ピストンポンプ

                    リニア真空ポンプ VPシリーズ

                    リニア真空ポンプ VPシリーズ

                      メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 322円 22,515円 9,366円 34,442円 26,878円 97,970円 27,793円 68,578円 98,247円 24,857円
                      通常出荷日 12日目~   1日目   1日目   11日目   1日目~   8日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目  

                      超微量ダイヤフラム式定量ポンプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました