(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)

通常価格(税別)
120,309円 ~ 141,958円
税込価格
132,340円 ~ 156,154円

安全性、省エネ性、使いやすさを追求した定量ポンプ【特長】・ストローク数と吐出量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • サイズ(mm):
    147.0×150.5×216.0
  • 重量:
    1.8kg
  • 最大吐出圧:
    1.0MPa
  • 仕様詳細:
    最大吸入揚程1.5(常温・清水の場合)
  • 表示:
    高輝度LED
  • 材質:
    接液部/ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイヤフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、チャッキボール/セラミック、弁座・Oリング/エチレンプロピレンゴム(VTCEタイプ)・フッ素ゴム(VTCFタイプ)
  • 電源:
    AC100~240V 50/60Hz
  • 防塵・防水:
    IP65相当
  • 付属品:
    PVC(塩化ビニル樹脂)ホース(3m)/エアー抜き用軟質PVC(塩化ビニル樹脂)ホース(Φ4Xφ6mm・1m)/サイホン止めチャッキ弁/フート弁/ポンプ取り付けボルト・ナット(M5X30)X2個
  • 機能:
    パルス比例/外部停止制御・警報出力
  • 吐出可能粘度(Pa・s):
    50m(MAX)
  • 使用可能液体温度(℃):
    0~40
  • 特長:
    ストローク数と吐出量での注入量設定が可能です。送液の力を制御し規定以上の圧力上昇を防止するSAFEモードや吐出圧力に応じて省エネを行うECOモードを搭載しています。
  • 脚注:
    電源コード・コンセントプラグは付属しておりません。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ダイヤフラム式定量ポンプの詳細

ダイヤフラム式定量ポンプ:関連画像

ダイヤフラム式定量ポンプ イメージ

1-6615-11/1-6615-12/1-6615-13の仕様

  • 吐出可能粘度:50mPa・s(MAX)
  • 最大吸入揚程:1.5m(常温・清水の場合)
  • 使用可能液温:0~40℃
  • 表示:高輝度LED
  • 機能:パルス比例/外部停止制御・警報出力
  • 電源:AC100~240V 50/60Hz
  • サイズ:147.0×150.5×216.0mm
  • 重量:1.8kg
  • 防塵・防水:IP65相当
  • 最大吐出圧力:1.0MPa
  • 付属品:PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、エアー抜き用軟質PVC(塩化ビニル樹脂)ホース(φ4×φ6(直径4×6mm)・1m)、サイホン止めチャッキ弁、フート弁、ポンプ取り付けボルト・ナット(M5×30)×2個
  • ソレノイド駆動

1-6615-11の仕様

  • 接液部材質:ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイヤフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、チャッキボール/セラミック、弁座・Oリング/エチレンプロピレンゴム
  • 最大吐出流量:30mL/min
  • 接続口径:φ4×9(接続口径4×9mm)

1-6615-12の仕様

  • 接液部材質:ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイヤフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、チャッキボール/セラミック、弁座・Oリング/フッ素ゴム
  • 最大吐出流量:60mL/min
  • 接続口径:φ4×9(接続口径4×9mm)

1-6615-13の仕様

  • 接液部材質:ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイヤフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、チャッキボール/セラミック、弁座・Oリング/エチレンプロピレンゴム
  • 最大吐出流量:60mL/min
  • 接続口径:φ6×11(接続口径6×11mm)
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
吐出量(ml/min)
接続口径(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ソレノイド駆動Eタイプ
30(最大)
4×9
定量ポンプPW-30-VTCE-HWJ
PW-30-VTCE-HWJ
1台

1個

120,309( 132,340円 )

12日目

ソレノイド駆動Fタイプ
30(最大)
4×9
定量ポンプPW-30-VTCF-HWJ
PW-30-VTCF-HWJ
1台

1個

128,247( 141,072円 )

12日目

ソレノイド駆動Eタイプ
60(最大)
6×11
定量ポンプPW-60-VTCE-HWJ
PW-60-VTCE-HWJ
1台

1個

126,082( 138,690円 )

12日目

ソレノイド駆動Fタイプ
60(最大)
6×11
定量ポンプPW-60-VTCF-HWJ
PW-60-VTCF-HWJ
1台

1個

134,742( 148,216円 )

12日目

ソレノイド駆動Eタイプ
100(最大)
6×11
定量ポンプPW-100-VTCE-HWJ
PW-100-VTCE-HWJ
1台

1個

134,742( 148,216円 )

12日目

ソレノイド駆動Fタイプ
100(最大)
6×11
定量ポンプPW-100-VTCF-HWJ
PW-100-VTCF-HWJ
1台

1個

141,958( 156,154円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性、省エネ性、使いやすさを追求した定量ポンプ
【特長】
・ストローク数と吐出量での注入量設定が可能です。
・送液の力を制御し規定以上の圧力上昇を防止するSAFEモードや吐出圧力に応じて省エネを行うECOモードを搭載しています。
・多彩な制御機能を搭載します。
【用途】
・クーリングタワーの水処理薬品注入や水道水、温泉、プールの水質管理に最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)

ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)

    ダイヤフラム式定量ポンプ(縦型) MTX PVC/ホース

    ダイヤフラム式定量ポンプ(縦型) MTX PVC/ホース

      ふっ素樹脂(PTFE)  ハーフオスジョイント I型

      ふっ素樹脂(PTFE) ハーフオスジョイント I型

        メーカー アズワン アズワン フロンケミカル
        通常価格 120,309円 145,042円 4,700円
        通常出荷日 12日目   15日目   1日目~  
        商品タイプ 送液ポンプ - チューブ継手
        サイズ(mm) 147.0×150.5×216.0 - -
        重量 1.8kg - -
        最大吐出圧 1.0MPa - -
        仕様詳細 最大吸入揚程1.5(常温・清水の場合) - -

        ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました