(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオン交換フィルター 採水量 200L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イオン交換フィルター 採水量 200L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,862円 ~ 5,403円
税込価格
5,348円 ~ 5,943円

標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。【特長】・採水量:約2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • 採水量:
    200L
  • その他:
    オプション
  • サイズ(mm):
    φ75×250
  • 最大流量:
    5~10L/h(水道水にて)
  • 使用水温(℃):
    5~40
  • 内容量(g):
    630(約800cc)
  • 純度(MΩ):
    15~17.5(一般水道水にて)
  • 特長:
    標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

イオン交換フィルターの詳細

イオン交換フィルター:関連画像

イオン交換フィルター イメージ

共通仕様

  • 採水量:約200L
  • 流量:5~10L/h(水道水にて)
  • 内容量:630g(約800cc)
  • サイズ:φ75×250(直径75×250mm)
  • 純度:15~17.5MΩ(一般水道水にて)
  • 使用水温:5~40℃

1-5736-01の仕様

  • カチオン/アニオン=1:1.5

1-5736-02の仕様

  • カチオン100%
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カチオン/アニオン=1:1.5
イオン交換フィルター ミックスフィルター
ミックス
1本

1個

5,403( 5,943円 )

1日目

カチオン100%
イオン交換フィルター カチオン用
カチオン
1本

1個

4,862( 5,348円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。
【特長】
・採水量:約2L(寿命の事)
・流量:5~1L/h(水道水にて)
・内容量:630g(約800cc)
・サイズ:Φ75×25(直径75×25mm)
・純度:15~17.5MΩ(一般水道水にて)
【用途】
・水道水から簡単に純水を生産

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イオン交換フィルター 採水量 200L

イオン交換フィルター 採水量 200L

    交換用イオン交換樹脂・カセット iP111-11DN-1.6

    交換用イオン交換樹脂・カセット iP111-11DN-1.6

      デミエース(カートリッジ純水器) DX型

      デミエース(カートリッジ純水器) DX型

        RO処理水製造装置用交換部品

        RO処理水製造装置用交換部品

          超純水製造装置 RFD380-PaiS

          超純水製造装置 RFD380-PaiS

            ROメンブレンフィルター

            ROメンブレンフィルター

              メガユニティ 純水製造装置

              メガユニティ 純水製造装置

                PRA20Lタンクユニット

                PRA20Lタンクユニット

                  G-5形用予備ボンベ

                  G-5形用予備ボンベ

                    水道水直結型超純水製造装置 採水量 0.5l/min ZRQSVP3JP・オプション

                    水道水直結型超純水製造装置 採水量 0.5l/min ZRQSVP3JP・オプション

                      イオン交換フィルタ アニオン

                      イオン交換フィルタ アニオン

                        超純水製造装置 採水量 最大1.7l/min

                        超純水製造装置 採水量 最大1.7l/min

                          非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

                          非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

                            メーカー アズワン アズワン 栗田工業 アズワン アズワン アズワン オルガノ 東京硝子器械 オルガノ アズワン ケニス アズワン ヤマト科学
                            通常価格 4,862円 11,252円 7,533円 2,430円 2,070円 11,000円 222,000円 73,436円 67,000円 4,100円 9,215円 85,811円 426,592円
                            通常出荷日 1日目~   10日目   8日目   1日目   1日目~   8日目   8日目   11日目   26日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ フィルター - - 純水製造装置 - フィルター カートリッジ式純水器 - - - - - 純水製造装置
                            採水量 200L - - - - - - - - 0.5 - - 0.5~1.0L/min
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) φ75×250 - - - - - - - - 290×420×540 - - -
                            最大流量 5~10L/h(水道水にて) - - - - - - - - - - - -

                            イオン交換フィルター 採水量 200Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました