(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

通常単価(税別)
7,752円
税込単価
8,527円

吸着剤にヤシガラ活性炭を使用することで、残留塩素の除去に役立ちます。【仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • 用途詳細:
    残留塩素の除去に。
  • 内容量:
    1個

型番

1-1066-05 解除

Loading...

仕様

  • 型番:1-1066-05
  • メーカー型番:Type2
  • 高性能工業用水用
  • ろ過精度:45μm
  • 流量:3~5L/min以上
  • 吸着剤:ヤシガラ活性炭40~60メッシュ(比表面積1400平方メートル/g・洗浄炭の硬度90°)
  • サイズ:Φ65×250mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ろ過精度(μm)
用途
メーカー商品名
メーカー型番
流量(L/min)
吸着剤
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1066-05

45
高性能工業用水用
活性炭フィルター Type2
Type2
3~5以上
ヤシガラ活性炭40~60メッシュ(比表面積1400m2/g・洗浄炭の硬度90°)
1個

1個

7,752( 8,527円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸着剤にヤシガラ活性炭を使用することで、残留塩素の除去に役立ちます。
【仕様】
・ろ過精度:Type1/70μm、Type2・Type3/45μm
・流量:Type1/1~2l/min以上、Type2・Type3/3~5l/min以上
・吸着剤:Type1/ヤシガラ活性炭20~40メッシュ(比表面積1400m2/g・ 洗浄炭の硬度90°)、 Type2・Type3/ヤシガラ活性炭40~60メッシュ(比表面積1400m2/g・洗浄炭の硬度90°)
・サイズ:Φ65×250mm
【用途】
・残留塩素の除去に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3の型番1-1066-05のページです。
型番1-1066-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

    フィルターハウジング前処理フィルター

    フィルターハウジング前処理フィルター

      Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用

      Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用

        カネフィール FDYシリーズ

        カネフィール FDYシリーズ

          フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

          フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

            メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

            メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

              オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

              オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

                カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

                カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

                  Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

                  Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

                    メガユニティ用カートリッジ

                    メガユニティ用カートリッジ

                      フィルターカートリッジ CWシリーズ

                      フィルターカートリッジ CWシリーズ

                        ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

                        ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

                          メーカー アズワン オルガノ スリーエムジャパン アイオン オルガノ オルガノ アズワン ケニス スリーエムジャパン アズワン 日本フイルター アズワン
                          通常価格 7,752円 8,206円 2,790円 1,597円 9,707円 11,363円 24,700円 6,514円 2,896円 5,588円 1,134円 39,500円
                          通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   18日目   7日目   8日目   1日目   4日目   1日目~   19日目~   1日目   1日目  
                          商品タイプ フィルター フィルター フィルター フィルター フィルター カートリッジ式純水器 純水製造装置 フィルター - - - ハウジング
                          用途詳細 残留塩素の除去に。 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1個 - - - - - 1個 - - - - 1個

                          活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました