(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活性炭フィルター ろ過精度10μm相当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

活性炭フィルター ろ過精度10μm相当

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,136円 ~ 3,900円
税込価格
2,350円 ~ 4,290円

【特長】・塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターです。・匂いの原因となる遊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • ろ過精度(μm):
    10相当
  • 使用水温(℃):
    2~40
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

活性炭フィルターの詳細

活性炭フィルター:関連画像

活性炭フィルター イメージ

1-5742-01/1-5742-02の仕様

  • ろ過精度:10μm相当
  • 流量:4L/min
  • 使用水温:2~40℃
  • 全長:250mm

1-5742-01の仕様

  • ろ材:粒状活性炭(圧縮成形品)

1-5742-02の仕様

  • ろ材:繊維状活性炭

1-5742-04の仕様

  • 粒状活性炭(圧縮成形品)
  • サイズ:全長500mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
最大流量
ろ材
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
粒状4Lタイプ
250
活性炭フィルター MX 粒状活性炭
MX
4
粒状活性炭(圧縮成形品)
塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターです。匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
1個

1個

2,136( 2,350円 )

1日目

繊維状4Lタイプ
250
活性炭フィルター FD 繊維状活性炭
FD
4
繊維状活性炭
塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターです。/匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。
1個

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

粒状8Lタイプ
500
活性炭フィルターMX20
MX20
8
粒状活性炭(圧縮成形品)
塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターです。/匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。
1個

1個

3,900( 4,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターです。
・匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
・MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。
・FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。
・ろ過材の種類粒状活性炭です(圧縮成形品)
・適合ハウジングサイズ1インチ
・標準流量(L/min)4以下
・使用水温:2~4℃
・全長:25mm 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

活性炭フィルター ろ過精度10μm相当

活性炭フィルター ろ過精度10μm相当

    ROメンブレンフィルター

    ROメンブレンフィルター

      UV殺菌灯装置 UV40(パネル付)

      UV殺菌灯装置 UV40(パネル付)

        アクリルカラム

        アクリルカラム

          カートリッジ純水器 電気伝導率計

          カートリッジ純水器 電気伝導率計

            カートリッジフィルター 糸巻・ワインドタイプ(PP/PP)

            カートリッジフィルター 糸巻・ワインドタイプ(PP/PP)

              水質計

              水質計

                カートリッジフィルター 糸巻

                カートリッジフィルター 糸巻

                  熱溶着フェルトフィルターバッグ

                  熱溶着フェルトフィルターバッグ

                    メーカー アズワン アズワン ケニス アズワン オルガノ アズワン ケニス アズワン エスコ
                    通常価格 2,136円 11,000円 128,137円 61,639円 50,000円 1,733円 48,500円 1,356円 2,105円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   6日目   19日目~   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                    商品タイプ フィルター フィルター - - カートリッジ式純水器 フィルター その他 フィルター -
                    ろ過精度(μm) 10相当 - - - - - - - -
                    使用水温(℃) 2~40 - - - - - - - -
                    内容量 1個 1個 - - - 1本 - 1個 -

                    活性炭フィルター ろ過精度10μm相当のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    水道水塩素除去
                    評価 5.0満足度:5.02017/12/18
                    用途が念のため使用している程度なので、性能については確認していないが、今まで使用していたものより価格が安く、問題もないので使用しています。性能を確認したらどうなるかわかりませんが、特別問題もないため良いと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    2が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました