(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,500円
税込単価
43,450円

【特長】・クランプを外す事により本体からヘッドを外す事ができ、容易にフィルター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハウジング
  • 接続口径:
    PT3/4
  • 本体・ヘッド:
    ステンレス(SUS304)
  • リング材質:
    O/シリコンゴム
  • 耐圧(MPa):
    約0.68(7kg/cm2)
  • 直径(φmm):
    90
  • 特長:
    クランプを外す事により本体からヘッドを外す事ができ、容易にフィルターを交換する事ができます。各種カートリッジフィルター及びプラスチック発泡フィルター用として使用できます。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-3180-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
カートリッジ数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3180-01

445
ステンレスフィルターハウジングST-25
ST-25
250mmX1
1個

1個

39,500( 43,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプを外す事により本体からヘッドを外す事ができ、容易にフィルターを交換する事ができます。
・各種カートリッジフィルター及びプラスチック発泡フィルター用として使用できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mmの型番1-3180-01のページです。
型番1-3180-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

    オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

    オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

      Milli-Q(R)用POUポリッシャー

      Milli-Q(R)用POUポリッシャー

        活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

        活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

          イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

          イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

            メガユニティ用カートリッジ

            メガユニティ用カートリッジ

              1筒式浄水ユニット

              1筒式浄水ユニット

                活性炭式浄水ユニット

                活性炭式浄水ユニット

                  高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

                  高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

                    冷却水循環装置 LTCシリーズ

                    冷却水循環装置 LTCシリーズ

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン アズワン
                      通常価格 39,500円 24,700円 44,900円 7,752円 24,700円 5,588円 62,079円 54,880円 179,665円 170,720円
                      通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   19日目~   10日目   12日目   19日目   1日目  
                      商品タイプ ハウジング 純水製造装置 純水製造装置 フィルター - - - - - -
                      接続口径 PT3/4 - - - - - - - - -
                      本体・ヘッド ステンレス(SUS304) - - - - - - - - -
                      リング材質 O/シリコンゴム - - - - - - - - -
                      耐圧(MPa) 約0.68(7kg/cm2) - - - - - - - - -

                      ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました