(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターハウジング(透明・白)

フィルターハウジング(透明・白)

評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,369円
税込単価
3,706円

【特長】・250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1-9022-22のみ交換用レンチBのオプション品となります。

型番

1-5740-04 解除

Loading...

フィルターハウジング 透明・白の詳細

フィルターハウジング 透明・白 イメージ

フィルターハウジング 透明・白 イメージ

1-5740-01/1-5740-02の仕様

  • 適用フィルターサイズ:10in
  • 材質:キャップ/PP(ポリプロピレン)、ケース/スチレンアクリロニトリル、Oリング(約φ84(内径約84mm))/NBR(ニトリルゴム)
  • サイズ:φ115×302mm
  • 通液温度:4~40℃
  • 常用圧力:0.35MPa以下

1-5740-01の仕様

  • PT1/2×φ8(外径8mm)ホースニップル×2個付

1-5740-02の仕様

  • PT1/4×φ6(外径6mm)ホースニップル×2個付
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
サイズ(mm)
詳細タイプ
接続口径
メーカー商品名
メーカー型番
詳細仕様
材質
ガスケット・Oリング
使用水温(℃)
保証圧力(kgf/cm2)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5740-04

-
φ115×302
-
PT1/4
フィルターハウジング 白1/4PT
白1/4PT
PT1/4X外径φ6mmホースニップルX2個付
キャップ・白ケース:PP(ポリプロピレン)、Oリング:NBR(ニトリルゴム)
内径約φ84mm
2~40
5まで
1個

1個

3,369( 3,706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。
【共通仕様】
・適用フィルターサイズ:10in
【用途】
・1インチの各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルター等をセットして使用可能

(i)ご注意

  • 1-9022-22のみ交換用レンチBのオプション品となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィルターハウジング(透明・白)の型番1-5740-04のページです。
型番1-5740-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターハウジング(透明・白)

フィルターハウジング(透明・白)

    活性炭カートリッジフィルター

    活性炭カートリッジフィルター

      カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm

      カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm

        メガユニティ用カートリッジ

        メガユニティ用カートリッジ

          カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

          カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

            メーカー アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス
            通常価格 3,369円 6,140円 3,075円 5,588円 6,514円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   19日目~   4日目  
            商品タイプ ハウジング フィルター フィルター - フィルター
            内容量 1個 1個 - - -

            フィルターハウジング(透明・白)のレビュー

            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
            ろ過
            評価 2.0満足度:2.02016/10/15
            本体配管接続側にある4個の穴にネジ加工がされていれば固定用に便利。カートリッジ側にもエア抜き(水抜き)用の接続口があればさらに良い。どちらも自力でネジ加工し使用中。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました