(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオン交換式純水装置 1-5739

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イオン交換式純水装置 1-5739

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,127円 ~ 92,206円  特別価格 
税込価格
14,440円 ~ 101,427円  特別価格 

水道水から純水、超純水を精製可能なイオン交換式純水装置【特長】・イオン樹脂量:...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

イオン交換式純水装置の詳細

イオン交換式純水装置 イメージ

イオン交換式純水装置 イメージ

1-5739-01の仕様

  • 給水水質:水道水または井戸水
  • 標準総採水量:約1500±400L(水道水での通水量)
  • 標準通水量:40~100L/h
  • 採水水質:15~17.5MΩ(一般水道水にて)(3μs/cm以上・警告ランプ点滅)
  • イオン交換樹脂:6.5L
  • 前処理フィルター:活性炭フィルター(10インチ)
  • 後処理フィルター:10ミクロンフィルター(10インチ)
  • 使用水温:2~40℃
  • 耐水圧:5kg/平方センチメートル
  • 本体重量:7.8kg
  • 電源:AC100V
  • サイズ:W620×H610×D335(ベース台径)
  • セット内容:本体、スタンド(丸25cm鉄製)×1個(4.4kg)、前後フィルター×各1式、フィルターケース:10インチ透明ケース×2個、電導度警告計×1個、イオン交換樹脂6.5L、ホースニップル:PT1/4×φ8(直径8mm)×2個
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
電源(V)
その他
仕様
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
重量(kg)
フィルター材質
付属品
採水水質
総採水量
使用水温(℃)
イオン交換樹脂(L)
通水量(L/h)
耐水圧(kg/cm2)
給水水質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
純水製造装置
AC100
-
-
W600×H600×D335
イオン交換式純水装置 KT-P-6.5
KT-P-6.5
7.8(本体)
活性炭フィルター(10インチ)(前処理)/(後処理)10ミクロンフィルター(10インチ)
本体/スタンド(丸25cm鉄製)×1個(4.4kg)/前後フィルター×各1式/フィルターケース:10インチ透明ケース×2個/電導度警告計×1個/イオン交換樹脂6.5L/ホースニップル:PT1/4×Φ8mm×2個
15~17.5MΩ(一般水道水にて)(3μs/cm以上・警告ランプ点滅)
約1500±400L(水道水での通水量)(標準)
2~40
6.5
40~100(標準)
5
水道水または井戸水
1台

1個

92,206円

89,734

( 98,707円 )

8日目

その他
-
オプション
交換樹脂
-
イオン交換式純水装置 交換樹脂
交換樹脂
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個

1個

13,127( 14,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水道水から純水、超純水を精製可能なイオン交換式純水装置
【特長】
・イオン樹脂量:イオン交換樹脂充填式の場合:6.5リットル(カチオン:アニオン=1:1.5)
・耐水圧:MAX.4Mpa以下で使用
・寸法/重量:W620×H610×D335(ベース台径)/7.8kg
・イオン材を変更すると軟水も可
【用途】
・内部が見えるため慣れない方でも交換、脱着が簡単
・中身が見えて安心

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イオン交換式純水装置 1-5739

イオン交換式純水装置 1-5739

    イオン交換エレメント式純水装置

    イオン交換エレメント式純水装置

      超純水製造装置 RFD380-PaiS

      超純水製造装置 RFD380-PaiS

        イオン交換水製造装置

        イオン交換水製造装置

          カートリッジ純水装置セット予備ボンベ

          カートリッジ純水装置セット予備ボンベ

            オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

            オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

              メガユニティ 純水製造装置

              メガユニティ 純水製造装置

                イオン交換フィルター 採水量 200L

                イオン交換フィルター 採水量 200L

                  イオン交換樹脂カートリッジ DCPS

                  イオン交換樹脂カートリッジ DCPS

                    純水器(ケニス)

                    純水器(ケニス)

                      カートリッジボンベ 12×52

                      カートリッジボンベ 12×52

                        デミエース(カートリッジ純水器) DX型

                        デミエース(カートリッジ純水器) DX型

                          カートリッジボンベ 10×54

                          カートリッジボンベ 10×54

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン オルガノ アズワン オルガノ アズワン アズワン ケニス ケニス 栗田工業 ケニス
                            通常価格 13,127円 5,500円 2,070円 9,800円 60,948円 24,700円 222,000円 4,862円 14,700円 105,730円 43,941円 7,533円 39,091円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目   8日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目   8日目   6日目  

                            イオン交換式純水装置 1-5739のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました