(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

通常価格(税別)
26,600円
税込価格
29,260円

【商品仕様】・純水製造装置(オートスチル)用、前処理カートリッジです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    純水製造装置
  • その他:
    オプション
  • 仕様:
    前処理カートリッジ
  • 詳細タイプ:
    オートスチル®用
  • メーカー商品名:
    純水製造装置前処理カートリッジPWF-1
  • メーカー型番:
    前処理カートリッジPWF-1
  • 対応機種:
    WG203・250・1000
  • 内容量:
    1個

型番

1-1895-11 解除

Loading...

【商品仕様】
    型番:1-1895-11
・前処理カートリッジPWF-1
・入数:1個
・適合機種:WG203・250・1000
・オートスチル用
・コード番号:253099
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-1895-11

1個

1個

26,600( 29,260円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・純水製造装置(オートスチル)用、前処理カートリッジです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

    フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付

    フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付

      ポリプロクリーン・スモールカプセルフィルター PPKシリーズ

      ポリプロクリーン・スモールカプセルフィルター PPKシリーズ

        アズワン カートリッジ純水器 採水量 150~3800L

        アズワン カートリッジ純水器 採水量 150~3800L

          オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

          オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

            活性炭カートリッジフィルター

            活性炭カートリッジフィルター

              イオン交換フィルター 採水量 200L

              イオン交換フィルター 採水量 200L

                Milli-Q(R)用POUポリッシャー

                Milli-Q(R)用POUポリッシャー

                  カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm

                  カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm

                    活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

                    活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

                      2筒式浄水ユニット(積算流量計付)

                      2筒式浄水ユニット(積算流量計付)

                        2筒式浄水ユニット TOAS-N1

                        2筒式浄水ユニット TOAS-N1

                          1筒式浄水ユニット(積算流量計付)LOAS-3

                          1筒式浄水ユニット(積算流量計付)LOAS-3

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 26,600円 7,400円 17,924円 2,700円 24,700円 6,140円 4,862円 44,900円 1,590円 7,752円 200,035円 116,400円 153,129円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   13日目   13日目   13日目  
                            商品タイプ 純水製造装置 フィルター フィルター - 純水製造装置 フィルター フィルター 純水製造装置 フィルター フィルター - - -
                            その他 オプション - - - オプション - オプション - - - - - -
                            仕様 前処理カートリッジ - - - イオン交換樹脂カートリッジ - - - - - - - -
                            詳細タイプ オートスチル®用 ミクロポアー(R)EUガード付 - - オートスチル®用 - - - - - - - -
                            メーカー商品名 純水製造装置前処理カートリッジPWF-1 - - - イオン交換カートリッジCPC-S 活性炭カートリッジフィルター - MillQ用ポリッシャLCPAK000J - - - - -

                            オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました