(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロチューブローテーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロチューブローテーター

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,400円 ~ 59,850円
税込価格
12,540円 ~ 65,835円

【特長】・傾斜角度を自由に変えられます。・遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローテーター
  • 脚注:
    チューブホルダー・積層ホルダーは付属していません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

  • 型番:1-4096-01
  • 回転数:1~15rpm
  • ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)
  • モーター:DCモーター
  • サイズ:W180×D115×H155mm(凸部含む)
  • 重量:約1.7kg(チューブホルダー除く)
  • 電源:AC100V 50/60Hz 0.2A
  • 電源コード長:約2m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
  • 品名:本体
  • チューブホルダー・積層ホルダーは付属していません

 

  • 型番:1-4096-03
  • メーカー型番:MTH-020
  • 1.5~2mLマイクロチューブ 20本架け
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • サイズ:Φ140mm
  • 品名:チューブホルダー
商品情報を表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
直径(mm)
電源(V)
その他
仕様
サイズ(mm)
品名
メーカー型番
メーカー商品名
JANコード
特長
材質
仕様詳細
モーター
電源コード長(m)
電源詳細
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1~12(無段可変式)
-
100
-
-
175×130×160
本体
MTR-103
マイクロチューブローテーターMTR103
4562108510936
遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機として使用できます。チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。積層ホルダー(別紙)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。
-
ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
DCモーター
2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
AC100V 50/60Hz 0.5A
1200
1台

1個

59,850( 65,835円 )

-

-
φ140
-
オプション
1.5~2mlマイクロチューブ 20本架け
-
チューブホルダー
MTH-020
マイクロチューブローテーターMTH020
4562108510950
-
ステンレス(SUS304)
-
-
-
-
-
1個

1個

11,400( 12,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾斜角度を自由に変えられます。
・遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振機として使用できます。
・チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロチューブローテーター

マイクロチューブローテーター

    チューブローテーター(回転数 1~18rpm)

    チューブローテーター(回転数 1~18rpm)

      ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500

      ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500

        ローラーミキサー

        ローラーミキサー

          電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

          電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

            撹拌機用アクセサリー(マグネットスターラー)

            撹拌機用アクセサリー(マグネットスターラー)

              外部温度コントローラー 6795-PR

              外部温度コントローラー 6795-PR

                ボルテックスミキサー ジェニー2

                ボルテックスミキサー ジェニー2

                  トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)

                  トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)

                    真空脱泡装置 VD

                    真空脱泡装置 VD

                      ロッキング プラットフォーム

                      ロッキング プラットフォーム

                        Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD

                        Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD

                          エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

                          エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 11,400円 15,130円 50,710円 121,600円 32,451円 14,700円 25,594円 21,000円 10,112円 115,047円 18,068円 137,954円 105,463円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   8日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ ローテーター ローテーター 撹拌機 ミキサー 撹拌機 - - - - 真空脱泡装置 - ホットスターラー 撹拌機
                            脚注 チューブホルダー・積層ホルダーは付属していません。 ホルダーは付属していません。 - - 本体に容器押さえ・スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。 - - - - クランプ・撹拌機は付属していません。トルネード撹拌機専用です。研究用総合機器2013カタログP.85をご参照ください。 - - -

                            マイクロチューブローテーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました